Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-3051SMV Transmitter 9195 Wedge Meter 305 manifold

Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Transmitter, 9195 Wedge Meter and 305 manifold

Spezifikationen

Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Messumformer
Garantie
Bis 15 Jahre Garantie gemäß gesonderter Bedingungen
Messspannenverhältnis
Bis 200:1
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART™, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbus
Messbereich
Bis 138 bar (2 000 psi) Differenzdruck, bis 420 bar (6 092 psi) statischer Druck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Tantal, Edelstahl 316L vergoldet
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
NSF, NACE™, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Rosemount™ 9195 Keil-Durchflussmessgerät
Nennweite
50–200 mm (2 bis 8 Zoll)
Genauigkeit
Kalibriert: 1,0 %; Standard 3 %
Max. Betriebsdruck
ANSI B16.5 600#
EN-1092-1 PN100
Max. Betriebstemperatur
538 °C (1 000 °F)
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316
Gewährleistung
Bis 5 Jahre Gewährleistung gemäß gesonderten Bedingungen
Prozessanschluss
150# – 600# RF ASME B16.5, aufsteckbar oder mit Schweißanschluss
PN16 – PN100 EN-1092-1 RF, aufsteckbar oder mit Schweißanschluss
Messumformeranschluss
1/2 Zoll NPT, Direkt- und externe Montage mit Schläuchen
Kompaktdruckmittler in Sattelausführung
2 Zoll NPS/DN50-Flanschdruckmittler
Medium
Flüssigkeiten, Schlämme, hochviskose Flüssigkeiten, abrasive Medien, Hochtemperaturflüssigkeiten
Rosemount™ 305 integrierter Ventilblock
Max. Betriebstemperatur
538 °C (1 000 °F)
Ventilblockmaterial
Edelstahl 316/316L, Alloy C-276, Alloy 400
Packungswerkstoff
PTFE, auf Graphitbasis
Prozessanschlüsse
1/4"-18 NPT Innengewinde, 1/2"-14 NPT Innengewinde, Flanschadapter für 1/2"-14 NPT Innengewinde, Flanschadapter für 12 mm Klemmring
Ausrichtung des Prozessanschlusses
Parallel mit Messumformer, 90° zum Messumformer
Zulassungen
Erhöhte Sauberkeitsstufe, Sauergas (gemäß NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103); siehe technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Gewährleistung
Bis 5 Jahre Garantie gemäß gesonderter Bedingungen

Merkmale

Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Messumformer
  • Messung mehrerer Variablen und Standardisierung auf eine einzige Modellnummer rationalisieren die Prozess- und Kosteneffizienz.
  • Reduzierte Kosten durch Verhinderung des Bedarfs kaskadierter Messumformer und zusätzlicher Verkabelung.
  • Bestellmöglichkeit des Wirkdruckgebers mit Anbau an den Messumformer vereinfacht die Installation und Inbetriebnahme.
  • Multivariable-Ausführung reduziert Rohröffnungen, Impulsleitungen und Anschlusssysteme, wodurch Kosteneinsparungen ermöglicht werden.
  • Anpassung mittels Callendar-Van-Dusen-Konstanten verbessert die Genauigkeit der Temperaturmessung, um branchenführende Durchflussberechnungen zu ermöglichen
  • Voll verschweißtes SuperModule™ bietet branchenführende Genauigkeit in rauen Umgebungen und Anwendungen.
  • Engineering Assistant Software ermöglicht die Konfiguration in zwei einfachen Schritten.
  • Leistungsklasse „Ultra for Flow“ optimiert die Durchflussmessung durch eine Messgenauigkeit von ±0,04 %.
  • Bietet integrierte Durchflussberechnungen, um die direkte Ausgabe von voll kompensiertem Masse-, Energie- und Volumendurchfluss zu ermöglichen.
Rosemount™ 9195 Keil-Durchflussmessgerät
  • Das keilförmige Primärelement ist dafür ausgelegt, schwierige Anwendungen zu messen, einschließlich schmutziger, hoch viskoser oder abrasiver Flüssigkeiten, die andere Primärelemente verstopfen oder erodieren können.
  • Das dreieckige Design ist stabil und verschleißfest und weist keine kritischen scharfen Kanten auf, die mit der Zeit verschleißen würden.
  • Das voll integrierte und optimierte Design ermöglicht eine einfachere Installation und Kompatibilität mit dem Prozess.
  • Druckmittler-Pakete ermöglichen die Unterstützung einer Vielzahl von Anwendungen durch die Druckmittlerkonstruktionen.
  • Druckmittleranschlüsse in Sattelausführung reduzieren das Gewicht des Messgeräts um 50 % und sind so konzipiert, dass die Rohrabstandhalter reduziert werden, was Verstopfungs- und Reinigungsprobleme vermeidet.
  • Das geflanschte Modell bietet einen 2-Zoll-NPS/DN50-Anschluss, eine traditionelle Bauart, die verwendet wird, wenn Spülringe und Ventilbaugruppen erforderlich sind.
  • Das Modell mit Gewinde verwendet einen 1/2-Zoll-NPT-Anschluss mit Schlauch, ideal für Anwendungen, bei denen Verstopfungen weniger ein Problem darstellen als Erosion und Verschleiß.
Rosemount™ 305 integrierter Ventilblock
  • Direktmontage an Rosemount Messumformer mit Coplanar-Flansch macht zusätzlichen Flansch überflüssig.
  • 50 % weniger potenzielle Leckstellen als herkömmliche Messumformer/Flansch/Ventilblock-Kombination.
  • Ventilblock in leichter Ausführung kann werkseitig an einen Messumformer montiert, auf Dichtigkeit geprüft und eingestellt geliefert werden, um die Installation zu beschleunigen.
  • Konfiguration mit 2-, 3- und 5-fach-Ventilen für Multivariable-, Absolutdruck-, Überdruck- und Differenzdruck-Messumformer.
  • Konfiguration mit 5-fach-Ventilen für Erdgas-Messeinrichtungen bietet zusätzlichen Schutz vor Leckage, um die Integrität des DP-Signals zu gewährleisten.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Messumformer
Rosemount™ 9195 Keil-Durchflussmessgerät
Rosemount™ 305 integrierter Ventilblock