Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Rosemount-P-GDA Aspirators

GDA – Gas- und Rauchabsaugsysteme

Produktbeschreibung

GDA Gas- und Rauchabsaugsysteme bieten eine einzigartige Lösung zur präzisen Überwachung von Gas- und/oder Rauch an Orten, wo nicht ohne Weiteres ein Detektor eingebaut werden kann. Absaugsysteme mit Rauchmelder können sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Betriebstemperaturen eingesetzt werden. Gängige Anwendungen sind: Bohrlöcher und Lagertanks, Offshore-Anlagen sowie Ein- und Auslassbereiche von Gasturbinen.

Montage
Schrank aus Edelstahl 316 oder eine Edelstahl-Rückplatte
Luftverbrauch/Messstelle
1,0 l/min/Kanal bei 100 psi
Zeitkonstante/Ansprechverhalten
Drei (3) Sek. für den Durchlauf durch das Absaugmodul plus 0,25 bis 0,75 Sek./m der Probenleitung, je nach Detektortyp
Zertifizierungen/Zulassungen
Alarm für geringen Durchfluss mit SIL-Zulassung verfügbar

Merkmale

  • Modulare Bauweise mit Standardbauteilen
  • Integrierte Leitungsspülungs- und Kalibriergastasten
  • Alarm für geringen Durchfluss pro Kanal
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1 und 2 Gefahrenbereichen
  • Pumpe mit Ex-Schutz-Ausführung verfügbar
  • Innenteile des Absaugsystems sind H2S-beständig
  • Alarm für geringen Durchfluss mit SIL-Zulassung verfügbar
  • Verwendung mit standardmäßigen Gas- und Rauchdetektoren ist möglich

Dokumentation und Zeichnungen