Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-2051 Coplanar Pressure Transmitter and R305 Manifold

Rosemount™ 2051 Coplanar™ Druckmessumformer und R305 Ventilblock

Spezifikationen

Rosemount™ 2051 Coplanar™ Druckmessumformer
Referenzgenauigkeit
Bis zu 0,05 % der Messspanne
Gewährleistung
Bis 5 Jahre Gewährleistung gemäß gesonderten Bedingungen
Messspannenverhältnis
Bis zu 100:1
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1–5 V Low Power HART®
Messbereich
Bis zu 137,9 bar (2 000 psi) Differenzdruck, bis zu 137,9 bar (2 000 psig) Überdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L SST, C-276-Legierung oder Tantal
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, NSF, NACE®, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Wireless-Aktualisierungsrate
Vom Anwender wählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Wireless-Reichweite
Interne Antenne (225 m)
Rosemount™ R305 integrierter Ventilblock
Max. Betriebsdruck
431 bar (6 250 psi)
Max. Betriebstemperatur
399 °C (750 °F)
Ventilblock-Werkstoff
Edelstahl 316/316L
Packungswerkstoff
PTFE, auf Graphitbasis
Prozessanschluss
1/2 Zoll – 14 NPT Innengewinde
Ausrichtung: Parallel zum Messumformer, 90° zum Messumformer
Zertifizierungen/Zulassungen
Erhöhte Sauberkeitsstufe, Sauergas (gemäß NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103); siehe technische Daten zu einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Gewährleistung
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

Merkmale

Rosemount™ 2051 Coplanar™ Druckmessumformer
  • Patentierte Coplanar-Technologie ermöglicht Direktmontage an Lösungen zur Durchfluss- und Füllstandsmessung, um die Installationsflexibilität zu erhöhen.
  • Liefermöglichkeit mit kompletter Montage an Ventilblock, Druckmittler oder Wirkdruckgeber ermöglicht eine einfache Installation.
  • Lokales Bedieninterface mit übersichtlichen Menüs und eingebauten Einstelltasten erleichtert die Inbetriebnahme.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Mehrere Wirkdruckgeber bieten eine Durchflusslösung, die im Werk auf Dichtheit geprüft und kalibriert wurde, um die Installation zu vereinfachen.
  • Wireless-Funktionen
    • Die WirelessHART®-Technologie ist sicher, kosteneffizient und bietet eine Datenzuverlässigkeit von >99 %.
    • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
    • Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.
Rosemount™ R305 integrierter Ventilblock
  • Exklusive Pressure-Lock™ Ventiltechnik mit zweiteiligem Schaftdesign bietet erhöhte Zuverlässigkeit, erhöhte Bedienersicherheit und vereinfachte Bedienung
  • Direktmontage an Rosemount Coplanar Messumformer macht zusätzlichen Flansch überflüssig und verringert gleichzeitig das Gesamtgewicht
  • 50 % weniger potenzielle Leckstellen als herkömmliche Messumformer/Flansch/Ventilblock-Kombination
  • Erhältlich in 2-, 3- und 5-Ventil-Konfigurationen für MultiVariable-, Absolut-, Manometer- und Differenzdruckmessumformer
  • Große interne Prozessbohrung zur Vermeidung von Verstopfungen
  • NPT-Prozessanschluss mit Innengewinde
  • Bietet eine leckagegeprüfte und druckgeprüfte Einpunktlösung, wenn sie werkseitig an Rosemount Druckmessumformern montiert ist

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 2051 Coplanar™ Druckmessumformer
Rosemount™ R305 integrierter Ventilblock