Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-2051 In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold

Rosemount™ 2051 Inline-Druckmessumformer und R306 Ventilblock

Spezifikationen

Rosemount™ 2051 In-Line-Druckmessumformer
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis 100:1
Kommunikationsprotokoll
4−20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbus, PROFIBUS®, 1−5 V Low Power HART®
Messbereich
Bis zu 689,47 bar (10 000 psig) Überdruck, bis zu 689,47 bar (10 000 psia) Absolutdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L SST oder C-276-Legierung
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, NSF, NACE®, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen.
Rosemount™ R306 Inline-Ventilblock
Max. Betriebsdruck
689 bar (10 000 psi)
Max. Betriebstemperatur
399 °C (750 °F)
Ventilblock-Werkstoff
Edelstahl 316/316L
Packungswerkstoff
PTFE, auf Graphitbasis
Prozessanschluss
1/2 Zoll – 14 NPT-Innengewinde
Ausrichtung: Parallel mit Messumformer
Zertifizierungen/Zulassungen
Erhöhte Sauberkeitsstufe, Sauergas (gemäß NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103); siehe technische Daten zu einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Gewährleistung
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

Merkmale

Rosemount™ 2051 In-Line-Druckmessumformer
  • Intuitive lokale Bedienerschnittstelle erleichtert die Inbetriebnahme, um eine einfache und kosteneffektive Installation zu ermöglichen.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
Rosemount™ R306 Inline-Ventilblock
  • Exklusive Pressure-Lock™ Ventiltechnik mit zweiteiligem Schaftdesign bietet erhöhte Zuverlässigkeit, erhöhte Bedienersicherheit und vereinfachte Bedienung
  • Direktmontage an Inline-Druckmessumformer ermöglicht die einfache Kalibrierung im eingebauten Zustand.
  • 2-Ventil-Konfiguration für einfache Prozesstrennung und Ablass/Entlüftung.
  • Große interne Prozessbohrung zur Vermeidung von Verstopfungen
  • Prozessanschluss mit NPT-Innengewinde.
  • Bietet eine leckagegeprüfte und druckgeprüfte Einpunktlösung, wenn sie werkseitig an Rosemount Druckmessumformern montiert ist

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 2051 In-Line-Druckmessumformer
Rosemount™ R306 Inline-Ventilblock