Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-2051 Transmitter and 585 Annubar

Rosemount™ 2051 Messumformer und 585 Annubar™ Wirkdruckgeber

Spezifikationen

Rosemount™ 2051 Coplanar™ Druckmessumformer
Referenzgenauigkeit
Bis zu 0,05 % der Messspanne
Gewährleistung
Bis 5 Jahre Gewährleistung gemäß gesonderten Bedingungen
Messspannenverhältnis
Bis zu 100:1
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1–5 V Low Power HART®
Messbereich
Bis zu 137,9 bar (2 000 psi) Differenzdruck, bis zu 137,9 bar (2 000 psig) Überdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L SST, C-276-Legierung oder Tantal
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, NSF, NACE®, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Wireless-Aktualisierungsrate
Vom Anwender wählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Wireless-Reichweite
Interne Antenne (225 m)
Rosemount™ 585 Annubar™ Wirkdruckgeber für schwierige Einsatzbedingungen
Max. Betriebsdruck
ANSI B16.5 2500#
Prozesstemperaturbereich
815 °C (1 500 °F)
Medium
Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Medienberührte Werkstoffe
Edelstahl 316/316L, Alloy C-276, Alloy 800H
Gewährleistung
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung.

Merkmale

Rosemount™ 2051 Coplanar™ Druckmessumformer
  • Patentierte Coplanar-Technologie ermöglicht Direktmontage an Lösungen zur Durchfluss- und Füllstandsmessung, um die Installationsflexibilität zu erhöhen.
  • Liefermöglichkeit mit kompletter Montage an Ventilblock, Druckmittler oder Wirkdruckgeber ermöglicht eine einfache Installation.
  • Lokales Bedieninterface mit übersichtlichen Menüs und eingebauten Einstelltasten erleichtert die Inbetriebnahme.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Mehrere Wirkdruckgeber bieten eine Durchflusslösung, die im Werk auf Dichtheit geprüft und kalibriert wurde, um die Installation zu vereinfachen.
  • Wireless-Funktionen
    • Die WirelessHART®-Technologie ist sicher, kosteneffizient und bietet eine Datenzuverlässigkeit von >99 %.
    • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
    • Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.
Rosemount™ 585 Annubar™ Wirkdruckgeber für schwierige Einsatzbedingungen
  • Ausführung des Sensors ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit schwierigen Bedingungen und hohen Temperaturen (815 °C [1 500 °F]).
  • Verschiedene Werkstoffoptionen werden einer großen Breite von Prozessanforderungen gerecht.
  • Symmetrische Sensorausführung ermöglicht Messungen des Durchflusses in beiden Richtungen.
  • Leichte Ausführung für große Nennweiten bietet kosteneffektive Lösung mit Wirkdruckgeber.
  • Große Breite an Prozessanschluss-Montagekonfigurationen sorgt für hohe Flexibilität bei der Montage in zahlreichen Prozessanwendungen.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 2051 Coplanar™ Druckmessumformer
Rosemount™ 585 Annubar™ Wirkdruckgeber für schwierige Einsatzbedingungen