Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter and R306

Rosemount™ 2088 Messumformer für Über- und Absolutdruck und R306 Ventilblock

Spezifikationen

Rosemount™ 2088 Gauge and Absolute Pressure Transmitter
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis zu 50:1
Kommunikationsprotokoll
4-20 mA HART®, 1-5 V Low Power HART®
Messbereich
Bis zu 275,8 bar (4 000 psig) Überdruck, bis zu 275,8 bar (4 000 psia) Absolutdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L SST oder C-276-Legierung
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
NSF, NACE®, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Rosemount™ R306 Inline-Ventilblock
Max. Betriebsdruck
689 bar (10 000 psi)
Max. Betriebstemperatur
399 °C (750 °F)
Ventilblock-Werkstoff
Edelstahl 316/316L
Packungswerkstoff
PTFE, auf Graphitbasis
Prozessanschluss
1/2 Zoll – 14 NPT-Innengewinde
Ausrichtung: Parallel mit Messumformer
Zertifizierungen/Zulassungen
Erhöhte Sauberkeitsstufe, Sauergas (gemäß NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103); siehe technische Daten zu einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Gewährleistung
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

Merkmale

Rosemount™ 2088 Gauge and Absolute Pressure Transmitter
  • Lokales Bedieninterface bietet übersichtliche Menüs und integrierte Einstelltasten, um die Bedienung zu erleichtern.
  • Lösungen mit werkseitig an einen Messumformer montierten und auf Dichtigkeit geprüften integrierten Ventilblock und Druckmittler ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme.
  • Verfügbare Protokolle umfassen 4–20 mA HART und 1–5 VDC HART Low Power und erhöhen die Anwendungsflexibilität.
  • Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen ermöglichen eine einfache Installation.
Rosemount™ R306 Inline-Ventilblock
  • Exklusive Pressure-Lock™ Ventiltechnik mit zweiteiligem Schaftdesign bietet erhöhte Zuverlässigkeit, erhöhte Bedienersicherheit und vereinfachte Bedienung
  • Direktmontage an Inline-Druckmessumformer ermöglicht die einfache Kalibrierung im eingebauten Zustand.
  • 2-Ventil-Konfiguration für einfache Prozesstrennung und Ablass/Entlüftung.
  • Große interne Prozessbohrung zur Vermeidung von Verstopfungen
  • Prozessanschluss mit NPT-Innengewinde.
  • Bietet eine leckagegeprüfte und druckgeprüfte Einpunktlösung, wenn sie werkseitig an Rosemount Druckmessumformern montiert ist

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 2088 Gauge and Absolute Pressure Transmitter
Rosemount™ R306 Inline-Ventilblock