Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-FT-8711005-8732E

Rosemount 8711 magnetisch-induktiver Durchflussmesssensor in Zwischenflanschausfühung bestehend aus 8711005 Sensor und M-8732E Messumformer

Spezifikationen

Rosemount 8711 magnetisch-induktiver Durchflussmesssensor-Zwischenflanschausführung, 0,5 Zoll (DN15)
Messgenauigkeit
Bis zu 0,15 % der Genauigkeit vom Volumendurchfluss bei einem Messspannenverhältnis von 13:1, 0,25 % bei einem Messspannenverhältnis von 40:1
Nennweiten
4 bis 200 mm (0,15 bis 8 in.)
Auskleidungswerkstoffe
ETFE, PTFE und PFA
Elektrodenwerkstoffe
Edelstahl 316L, Nickellegierung, Platin, Tantal, Titan. Liefermöglichkeit weiterer Werkstoffe auf Anfrage.
Rosemount 8732E Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer für die Feldmontage
Messrohr-Kompatibilität
Kompatibel mit Rosemount Messrohren 8705, 8711 und 8721. Kompatibel mit Messrohren anderer Hersteller mit AC- und DC-Spannungsversorgung.
Messumformer-Spulenantriebsstrom
500 mA
Durchfluss-Messbereich
Geeignet für Prozesssignale von Medien mit Strömungsgeschwindigkeiten von 0,01 bis 12 m/s (0,04 bis 39 ft/s) für alle Nennweiten sowie für Vorwärts- und Rückwärtsströmung. Messbereichsendwert einstellbar von -12 bis +12 m/s (-39 und 39 ft/s).
Leitfähigkeitsgrenzen
Die Prozessflüssigkeit muss eine Mindestleitfähigkeit von 5 mS/cm aufweisen.
Spannungsversorgung
90–250 VAC, 50/60 Hz oder 12–42 VDC
Netzsicherungen
90−250 VAC-Systeme
1A, 250 V, I2t, 1,5 A2s Klassifizierung, Schnellansprechende Bussman AGC-1 Sicherung 31201.5HXP
, 12−42 VDC-Systeme
3 A, 250 V, I2t, 14 A2s Klassifizierung, Schnellansprechende Klingelsicherung 3AG 3-R, Sicherung 312003P, Schurter 0034.5135
Netzsicherungen
Max. 15 W - DC
Max. 40 VA - AC
Einschaltstrom
AC: Max. 35,7 A (< 5 ms) bei 250 VAC
DC: Max. 42 A (< 5 ms) bei 42 VDC

Merkmale

Rosemount 8711 magnetisch-induktiver Durchflussmesssensor-Zwischenflanschausführung, 0,5 Zoll (DN15)
  • Flanschlose Ausführung mit reduzierter Größe und Gewicht, um Kosten zu senken.
  • Die kompakte Form ist ideal für Installationen mit begrenzter Strecke an gerade verlaufendem Rohr.
  • Mit den erhältlichen robusten Auskleidungsoptionen und Standard-, Erdungs- und Elektroden mit Geschoss-ähnlicher Spitze für jede Prozessanwendung geeignet.
  • Vereinfachte Installation durch eine leichte, flanschlose Bauweise.
  • Mit einem vollständig verschweißten Sensor werden Dichtungen überflüssig und das Eindringen von Feuchtigkeit reduziert.
  • Die hindernisfreie Konstruktion ohne bewegliche Teile minimiert Wartung und Reparatur.
  • Mit dem abnehmbaren und austauschbaren Anschlussblock, der Reparaturen vor Ort ermöglicht, können Prozessabschaltungen vermieden werden.
Rosemount 8732E Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer für die Feldmontage
  • Kontinuierliche Überwachung des Zustands und der Leistungsmerkmale des Messsystems ohne Unterbrechung des Prozessablaufs mittels Smart Systemverifizierung
  • Doppelkammer-Messumformergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
  • Verbessertes Prozessmanagement mit erweiterter digitaler Signalverarbeitung
  • Optimierte Regelung in rauschanfälligen Anwendungen mit Optionen für Diagnose für hohes Prozessrauschen und wählbarer Spulenantriebsfrequenz.
  • Abstimmbare Leerrohr-Erkennung minimiert Probleme und falsche Messwerte bei leerem Messrohr.
  • Schnelle Überprüfung der Installationsintegrität mit Erdungs-/Verkabelungsfehlererkennung.
  • Vereinfachung der Einstellungen in Ex-Bereichen bei geschlossener Abdeckung über berührungslose Tasten für die Konfiguration.
  • Bestandsreduzierung und Schnittstellenkonsistenz bei jedem magnetisch-induktiven Durchflussmesssystemsensor mit universellen Messumformerfunktionen.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount 8711 magnetisch-induktiver Durchflussmesssensor-Zwischenflanschausführung, 0,5 Zoll (DN15)
Rosemount 8732E Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer für die Feldmontage