Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-FT-8705005-8712E

Rosemount 8705 Geflanschter Magnetischer Durchflussmesssensor bestehend aus Sensor 8705005 and Auswerteelektronik Modell 8712E

Produktbeschreibung

Die vollgeschweißte Bauweise gewährleistet eine hermetische Abdichtung zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Kontaminationsstoffe. Ein demontierbares und auswechelbares Rückgehäuse ermöglicht einfaches Reparieren auch unterwegs.
Intuitive lokale Bedienfläche mit eigenen Bedienelementen für eine höhere Benutzerfreundlichkeit und sofortigen Zugriff auf alle Diagnoseinformationen. Ideal für gefährliche Umgebungen oder schlecht zu erreichende Standorte.
Intuitive Local Operator Interface with dedicated keys enhance ease of use and enables instant access to all diagnostic information. Ideal for hazardous environments or difficult-to-reach locations.

Spezifikationen

Rosemount 8705005 Sensor in Flanschbauweise für magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte, 1/2 in. (DN15)
Präzision
Bis zu 0,15 % der Genauigkeit vom Volumendurchfluss bei einem Messspannenverhältnis von 13:1, 0,25 % bei einem Messspannenverhältnis von 40:1
Nennweiten
15-900 mm (½-36 in.)
Auskleidungswerkstoffe
PEX, PTFE, ETFE, PFA, Polyurethan, Neopren, Linatex Naturkautschuk. Zusätzliche Werkstoffe auf Anfrage.
Elektrodenwerkstoffe
ASME B16.5 Class 150-2500 DIN PN 10-40AS 2129 Tabelle D und EAWWA C207 Tabelle 3 Class D (nur 30-36 in.)
Rosemount™ 8712EM Magnetisch-induktives Durchflussmesssystem
Genauigkeit
Volumenstrom: Messgenauigkeit bis ±0,15 % bei einem Messspannenverhältnis von 13:1; ±0,25 % bei einem Messspannenverhältnis von 40:1.
Diagnose
Integrierte Systemverifizierung, Erdungs- und Verkabelungsfehlererkennung, Erkennen von hohem Prozessrauschen, einstellbare Leerrohr-Erkennung, Messumformer-Fehlererkennung, Sensorfehlererkennung
Kompatibilität
Alle von Rosemount hergestellten Sensoren: 8705, 8711, 8721, 8707
Dank ihrer universellen Fähigkeiten sind Messumformer der E-Serie mit Gleichstrom- und Wechselstromsensoren anderer Hersteller kompatibel.
Spannungsversorgung
90-250 VAC, 50-60 Hz oder 12-42 VDC.
Leistungsaufnahme
Max. 15 W – DC
Max. 40 VA – AC
Gehäuseschutzart
8712E: Typ 4X, IP66

Merkmale

Rosemount 8705005 Sensor in Flanschbauweise für magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte, 1/2 in. (DN15)
  • Das vollständig verschweißte Sensorgehäuse bietet eine hermetische Abdichtung für maximalen Schutz.
  • Mit dem abnehmbaren und austauschbaren Anschlussblock, der Reparaturen vor Ort ermöglicht, können Prozessabschaltungen vermieden werden.
  • Das Gehäuse verfügt zusätzlich über sekundäre Kammern um die Elektroden herum, um potenzielle Leckagen von Prozessflüssigkeit aufzufangen.
  • Vollständig verschweißtes Messrohr gewährleistet Zuverlässigkeit unter härtesten Umgebungsbedingungen.
  • Ein optionaler Auskleidungsschutz schützt vor Installationsschäden und Verschleiß der Anströmkante.
  • Die hindernisfreie Konstruktion ohne bewegliche Teile minimiert Wartung und Reparatur.
Rosemount™ 8712EM Magnetisch-induktives Durchflussmesssystem
  • Die Funktionstasten des intuitiven Bedieninterface sorgen für einfache Bedienung.
  • Sorgen Sie mit Smart Meter Verification durch kontinuierliche Überwachung des Messsystemzustands und seiner Leistung im laufenden Betrieb für maximale Verfügbarkeit.
  • Optimieren Sie die Regelung in stark rauschenden Anwendungen mit Optionen für Diagnosen bei starkem Prozessrauschen und wählbarer Spulenantriebsfrequenz.
  • Die abstimmbare Leerrohr-Erkennung minimiert Probleme und falsche Messwerte bei leerem Messrohr.
  • Die Erdungs-/Verkabelungsfehlererkennung ermöglicht die schnelle Überprüfung der Installationsintegrität.
  • Die universellen Messumformerfunktionen ermöglichen Bestandsreduzierung und Schnittstellenkonsistenz bei jedem Sensor eines magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräts.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount 8705005 Sensor in Flanschbauweise für magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte, 1/2 in. (DN15)
Rosemount™ 8712EM Magnetisch-induktives Durchflussmesssystem