Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Rosemount 8711 magnetisch-induktiver Durchflussmesssensor in Zwischenflanschausfühung bestehend aus 8711005 Sensor und M-8732E Messumformer
Rosemount 8711 magnetisch-induktiver Durchflussmesssensor in Zwischenflanschausfühung bestehend aus 8711005 Sensor und M-8732E Messumformer
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Rosemount 8732E Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer für die Feldmontage
Messrohr-Kompatibilität
Kompatibel mit Rosemount Messrohren 8705, 8711 und 8721. Kompatibel mit Messrohren anderer Hersteller mit AC- und DC-Spannungsversorgung.
Messumformer-Spulenantriebsstrom
500 mA
Durchfluss-Messbereich
Geeignet für Prozesssignale von Medien mit Strömungsgeschwindigkeiten von 0,01 bis 12 m/s (0,04 bis 39 ft/s) für alle Nennweiten sowie für Vorwärts- und Rückwärtsströmung. Messbereichsendwert einstellbar von -12 bis +12 m/s (-39 und 39 ft/s).
Leitfähigkeitsgrenzen
Die Prozessflüssigkeit muss eine Mindestleitfähigkeit von 5 mS/cm aufweisen.
Flanschlose Ausführung mit reduzierter Größe und Gewicht, um Kosten zu senken.
Die kompakte Form ist ideal für Installationen mit begrenzter Strecke an gerade verlaufendem Rohr.
Mit den erhältlichen robusten Auskleidungsoptionen und Standard-, Erdungs- und Elektroden mit Geschoss-ähnlicher Spitze für jede Prozessanwendung geeignet.
Vereinfachte Installation durch eine leichte, flanschlose Bauweise.
Mit einem vollständig verschweißten Sensor werden Dichtungen überflüssig und das Eindringen von Feuchtigkeit reduziert.
Die hindernisfreie Konstruktion ohne bewegliche Teile minimiert Wartung und Reparatur.
Mit dem abnehmbaren und austauschbaren Anschlussblock, der Reparaturen vor Ort ermöglicht, können Prozessabschaltungen vermieden werden.
Rosemount 8732E Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer für die Feldmontage
Kontinuierliche Überwachung des Zustands und der Leistungsmerkmale des Messsystems ohne Unterbrechung des Prozessablaufs mittels Smart Systemverifizierung
Doppelkammer-Messumformergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
Verbessertes Prozessmanagement mit erweiterter digitaler Signalverarbeitung
Optimierte Regelung in rauschanfälligen Anwendungen mit Optionen für Diagnose für hohes Prozessrauschen und wählbarer Spulenantriebsfrequenz.
Abstimmbare Leerrohr-Erkennung minimiert Probleme und falsche Messwerte bei leerem Messrohr.
Schnelle Überprüfung der Installationsintegrität mit Erdungs-/Verkabelungsfehlererkennung.
Vereinfachung der Einstellungen in Ex-Bereichen bei geschlossener Abdeckung über berührungslose Tasten für die Konfiguration.
Bestandsreduzierung und Schnittstellenkonsistenz bei jedem magnetisch-induktiven Durchflussmesssystemsensor mit universellen Messumformerfunktionen.