Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-708 Wireless Acoustic Transmitter

Rosemount™ 708 Wireless-Akustikmessumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount™ 708 Wireless-Akustikmessumformer mit akustischer Ultraschall-Ereigniserkennung kann extern montiert werden und überzeugt durch eine schnelle und kostengünstige Installation. Das Gerät ermöglicht Einblicke in Kondensatableiter und Druckbegrenzungsventile (PRV), indem es über das WirelessHART® Netzwerk präzise akustische Füllstands- und Temperaturdaten sowie Gerätedaten, Ereignisstatus und erkannte Leckagen übermittelt. Die (optionale) Überwachungssoftware für Kondensatableiter liefert Echtzeitinformationen über den Zustand, den Energieverbrauch und die Emissionen von Kondensatableitern bereit.

Akustische Füllstandsdaten
0–255 Schallwerte
Betriebstemperatur
–40 bis +260 °C (–40 bis +500 °F)
Aktualisierungsrate
1 Sekunde bis 60 Minuten, vom Benutzer wählbar
Spannungsversorgung
Auswechselbares, nicht wiederaufladbares, eigensicheres Lithium-Thionyl-Chlorid-Spannungsversorgungsmodul mit PBT/PC-Gehäuse
Gehäusewerkstoff
Technisches Polymer (PBT/PC)
Abgestrahlte Ausgangsleistung
Interne Antenne: Max. 10 mW (10 dBm) EIRP
Garantie
Standardmäßig 12/18 Monate, optional 3 oder 5 Jahre

Merkmale

  • Erkennt und überträgt akustische Füllstands- und Temperaturdaten, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und Kondensatableiter bzw. Druckentlastungsventile (PRV) zu überwachen.
  • Kann für eine flexible, einfache Installation direkt an der Prozessrohrleitung montiert werden, ohne dass die Rohrkonfiguration durchtrennt oder verändert werden muss.
  • Die Überwachungssoftware für Kondensatableiter (optional) bietet wichtige Echtzeit-Informationen über die Zustände des Kondensatableiters.
  • Das robuste Design des Messumformers stellt auch in schwierigen Umgebungen eine zuverlässige Leistung sicher.
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und bietet eine Datenzuverlässigkeit von über 99 %.
  • Das WirelessHART® Netzwerk lässt sich einfach in Hostsysteme, Daten-Historians oder in eine Energiemanagement-Software integrieren.
  • Die einfache, intuitive und nichtintrusive Installation bietet eine schnelle Möglichkeit zur Automatisierung ohne Verkabelungsaufwand.
  • Die SmartPower™ Lösung ermöglicht einen wartungsfreien Betrieb für 10 Jahre und den Austausch, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.

Dokumentation und Zeichnungen