Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-8800DR010

Rosemount 8800 Vortex Durchflussmesser mit Reduzierung, 1 Zoll (DN25)

Produktbeschreibung

Integrierte Reduktionsstücke messen auch kleinere Durchflussmengen, während sie dieselben Baulängen wie geflanschte Vortex-Standardmessgeräte aufrecht erhalten.

Genauigkeit des Durchflussmessers

•±0,65 % vom Messwert für Flüssigkeiten (±1,00 % für Leitungsnennweite 150 mm [6 in.] und größer)
•±1 % vom Messwert für Gas und Dampf (±1,50 % für Leitungsnennweite 150 mm [6 in.] und größer)
Messspannenverhältnis
38:01:00
Ausgang

•4-20 mA mit HART®
•4-20 mA mit HART® und skalierbarem Impulsausgang
•FOUNDATION™ Feldbus mit 2 Analog Input Blöcken, 1 Backup Link Active Scheduler Funktionsblock und 1 Integrator Funktionsblock (1 PID Funktionsblock ist optional)
Mediumberührte Werkstoffe
Edelstahl − 316⁄316L und CF3M Nickellegierung − C-22 und CW2M Liefermöglichkeit weiterer Werkstoffe auf Anfrage.
Flanschoptionen
ANSI Class 150 bis 1500 DIN PN 10 bis PN 160 JIS 10K bis 40K Flansche sind mit verschiedenen Dichtflächen erhältlich
Betriebstemperaturen
-200 °C bis 427 °C (-330 °F bis 800 °F)
Leitungsnennweite
Geflanscht − 15 bis 300 mm (1 bis 12 in.)

Merkmale

  • Verbesserte Messleistung für geringen Durchfluss mit einer intelligenten Reducer-Bauweise.
  • Mit eingebauten Reducern, welche die Montage vor Ort eliminieren, die Installation vereinfachen und die Kosten bzw. das Projektrisiko senken.
  • Dimensionierung des Messgeräts ohne Änderungen an der Verrohrung mit denselben Abmessungen von Dichtfläche zu Dichtfläche wie herkömmliche Messgeräte der Serie 8800.
  • Einzigartiges, getrenntes Sensordesign erlaubt den Austausch ohne Unterbrechung der Prozessabdichtung.
  • Die einzigartige dichtungsfreie Bauweise des Messgerätegehäuses erhöht die Anlagenverfügbarkeit und eliminiert potenzielle Leckagepunkte.
  • Schutz gegen Vibrationen durch einen auf Masse ausbalancierten Sensor und adaptive digitale Signalverarbeitung mit visuellem Filter.
  • Interner Signalgenerator ist Standard in jedem Vortex-Durchflussmessgerät, um die Verifizierung der Elektronik zu vereinfachen.
  • Da keine beweglichen Teile vorhanden sind, die repariert oder gewartet werden müssen, können Zeit und Geld eingespart werden.

Dokumentation und Zeichnungen