Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-USM381206 Liquid Ultrasonic Flow Meter-6 Inch

Rosemount USM381206 Ultraschall-Durchflussmessgerät für Flüssigkeiten – 2-Pfad-Ausführung – 6"

Produktbeschreibung

Präzises und wiederholbares Ultraschall-Durchflussmessgerät mit zwei Pfaden mit vor Ort austauschbaren Messwandlern zur Überprüfung der Messung, Zuordnung, Leckageerkennung, Leitungsausgleich, Prozessmessung und anderen nicht eichpflichtigen Anwendungen.

Linearität
±0,3 % des gemessenen Werts über einem Bereich von 1,2 bis 12,2 m/s (4 bis 40 ft/s)
Reproduzierbarkeit
±0,10 % des gemessenen Werts
Geschwindigkeit
1,2 bis 12,2 m/s (4 bis 40 ft/s) mit einem erweiterten Bereich von 0,3 bis 14,6 m/s (1 bis 48 ft/s)
Betriebstemperaturbereich
Messumformer: –50 °C bis +150 °C (–58 °F bis +302 °F) abhängig von der Werkstoffauswahl
Elektronik: –40 bis +60 °C (–40 bis +140 °F)
Betriebsdruckbereich
0 bis 155 bar (0 bis 2 250 psig)
Materialien
Kohlenstoff- und Edelstahl
Kalibrierung
Durchführung im ISO 17025-zertifizierten Durchfluss-Kalibrierlabor von Emerson.

Merkmale

  • Reduzierung von Durchflussprofil, Feststoffen und/oder Änderungsempfindlichkeit von eingeschlossenem Gas mit ultra-schneller Rosemount Elektronik der Serie 3810.
  • Mit der integrierten MeterLink Software ist eine Überwachung der Durchflussanalysen und eine intuitive Anzeige des Messgerätezustands möglich.
  • Vorausschauende Diagnosefunktionen und Informationen bzgl. Prozessvariablen, um Probleme zu erkennen und Prozessstörungen sowie Stillstandszeiten zu vermeiden.
  • Minimale Wartungszeit und -kosten, da keine beweglichen Teile vorhanden sind, die verschleißen können.
  • Vereinfachte Wartung mit vor Ort austauschbaren, nicht-medienberührten Messwertwandlern.
  • Rationalisierung von Einrichtungsauslegungen und Installationen mit einem breiten Spektrum an Durchflussbereichen und bi-direktionalen Durchflussfähigkeiten.
  • Erhöhte E/A-Anzahl durch neue Typ-4-CPU-Module mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.
  • Erhöhte E/A-Anzahl durch neue Typ-4-CPU-Module mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.

Dokumentation und Zeichnungen