Der kontinuierliche Gasanalysator Rosemount XECLD wurde speziell zur Erkennung niedrigster Konzentrationen von NOx-Emissionen in industriellen und kommerziellen Verbrennungsanwendungen entwickelt und nutzt die hochstabile Festkörper-Chemilumineszenz-Detektion (CLD), um Betreibern zu helfen, die Einhaltung von Umweltvorschriften nachzuweisen. Der XECLD wurde für optimale Zuverlässigkeit und problemlose Wartung entwickelt. Er kommt ohne Vakuumpumpen aus und reduziert damit eine Vibrationsquelle, die die Integrität der Geräte und die Zuverlässigkeit der Messungen beeinträchtigen kann.