Gewährleistung einer schnellen und genauen Überwachung der NOx-Emissionen
NOx-Emissionen erfordern immer strengere, kontinuierliche Messungen und Reporting mit hoher Empfindlichkeit und Genauigkeit. Herkömmlichen Messtechnologien mangelt es jedoch an Präzision und Geschwindigkeit und sie sind anfällig für Interferenzen durch andere Gaskomponenten in der Probe. Betreiber stehen außerdem vor der Herausforderung, robuste Messlösungen mit hoher Verfügbarkeit und reduziertem Wartungs- und Kalibrieraufwand zu finden.
Emerson bietet Gasanalysatoren in Plug-and-Play-Ausführung für die kontinuierliche NOx-Überwachung an, die Industrieanlagen dabei unterstützen, die Einhaltung von Umweltvorschriften zu belegen, die vorgeschriebene Verfügbarkeit zu erfüllen und die Anforderungen an das Reporting zu erfüllen. Mithilfe eines breiten Spektrums von Technologien, einschließlich Chemilumineszenzerkennung (CLD) und Laser-Absorptionsspektrometrie, messen diese Analysatoren eine niedrige NOx-Konzentration mit sehr schnellen Ansprechzeiten, ohne den Einfluss anderer Gaskomponenten in der Probe. Sie sind auch mit Teil- oder Vollgehäuse für die Rackmontage erhältlich, sodass ältere Analysatoren problemlos ausgetauscht werden können.