Fallback image
Rosemount™ X-STREAM Enhanced XECLD Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ X-STREAM Enhanced XECLD kontinuierlicher Gasanalysator

provides precise NOx monitoring for commercial and industrial sites, utilizing advanced chemiluminescence technology.

Der kontinuierliche Gasanalysator Rosemount XECLD wurde speziell zur Erkennung niedrigster Konzentrationen von NOx-Emissionen in industriellen und kommerziellen Verbrennungsanwendungen entwickelt und nutzt die hochstabile Festkörper-Chemilumineszenz-Detektion (CLD), um Betreibern zu helfen, die Einhaltung von Umweltvorschriften nachzuweisen. Der XECLD wurde für optimale Zuverlässigkeit und problemlose Wartung entwickelt. Er kommt ohne Vakuumpumpen aus und reduziert damit eine Vibrationsquelle, die die Integrität der Geräte und die Zuverlässigkeit der Messungen beeinträchtigen kann.

Hauptmerkmale

  • Sehr breite, vom Anwender wählbare NOx Messbereiche von 0–5 ppm bis zu 10 000 ppm.
  • Ideal nicht nur für die NOx-Emissionsüberwachung in industriellen Verbrennungsanwendungen, sondern auch für die Abgas- und Motorenprüfung von Fahrzeugen sowie die Reinheitsmessung in medizinischen und Lebensmittel- und Getränkeanwendungen.
  • Die thermoelektrisch gekühlte Festkörperdetektor-Baugruppe gewährleistet zuverlässige Leistung und längere Betriebslebensdauer.
  • Die integrierte Web-Schnittstelle ermöglicht die Konfiguration und Überwachung des Analysators, ohne dass zusätzliche Software installiert werden muss.
  • Erweiterte Diagnosefunktionen verbessern den Einblick in den Analysatorzustand sowie die Prozessbedingungen und liefern Maßnahmeinformationen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Effizienz.
  • Verfügt über ein benutzerfreundliches und intuitives Bedienerinterface (LOI) zur Bedienung des Analysators, ohne dass ein Computer oder Handterminals erforderlich sind.
  • Konzipiert nach der EPA-Methode 7E der USA und der europäischen Norm EN 14792:2017 für zuverlässige NOx Emissionsüberwachung.
  • Verwendet die bewährte Chemilumineszenz-Detektionstechnologie, die von Emersons Beckman entwickelt wurde und nach wie vor als Standard-Referenzmethode für die Messung von Stickoxiden (NOx) gilt.