Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Tartarini-P-BM7

Tartarini™ Sicherheitsabsperrventil der Serie BM7 in Klappenausführung mit manueller Rückstellung

Produktbeschreibung

Das Sicherheitsabsperrventil der Serie BM7 ist ein automatisches Absperrventil, geeignet für die Installation als Sicherheitselement in Druckregelanlagen. Ermöglicht einfache Installation und Wartung in Kombination mit hoher Genauigkeit. Die Serie BM7 ist mit der EU-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG konform und für Kategorie IV klassifiziert.

Verfügbare Konfigurationen
BM7/1-1/2 in.: Gewindeanschluss 1-1/2 in. GAS
BM7/40-FS: geflanschte (mit Schiebeflanschen) Anschlüsse DN40 (1-1/2 in.) PN16 UNI/DIN
BM7/2 in.: Gewindeanschluss 2 in. GAS
BM7/50-F: geflanschter Anschluss DN50 (2 in.) PN16UNI/DIN
Zulässiger Eingangsdruck
bis zu 14 bar
Entlastungsdruckbereich
0 bis 14 bar
Sicherheitsabsperrventil-Druckbereich
Mit OS/66: Min. Druckbereich = 0,007 bis 0,4 bar, Max. Druckbereich = 0,025 bis 0,50 bar
mit OS/66-AP: Min. Druckbereich = 0,10 bis 2,5 bar, Max. Druckbereich = 0,20 bis 5 bar
Genauigkeitsklasse
Bis zu ± 5 %
Maximale Kapazität
970 Nm3/h

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • einfacher Einbau
  • wartungsfreundlich
  • hohe Betriebsgenauigkeit