Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-10124210

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1VDS-22

Produktbeschreibung

An isolation hand valve soft seat with straight thru bore and screwed connections

Body Material
316SS
Seat
Delrin
Connections
1/4" FNPT x 1/4" MNPT
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure
6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature
200°F (93.3°C)

Merkmale

  • Austauschbares Ventil mit Weichsitz für den Betrieb mit verschmutzten Medien, mit reproduzierbarer blasendichter Absperrung.
  • Packung unterhalb der Gewinde verhindert Auswaschung von Schmiermitteln, Gewindekorrosion, Prozessverunreinigung und „Festfressen“.
  • Einfach einstellbare PTFE-Packung verringert die Abschaltzeiten für Auswechselungen und erhöht die Ventillebensdauer.
  • Staubabdeckung schützt die Spindel vor Verunreinigungen durch Schmiermittel.
  • Sicherheitsrückdichtung verhindert Ausblasen der Spindel oder versehentliches Entfernen und bietet in vollständig geöffneter Ventilposition eine metallische zweite Spindelabdichtung.
  • ENC-beschichtete Spindel aus Edelstahl 316 verhindert „Festfressen“ und Vereisung des Spindelgewindes. CS-Ventile verfügen über eine Spindel aus Edelstahl 303 für „hart-auf-weich“-Kontakt, um „Festfressen“ zu verhindern.
  • Gerollte Spindel- und Oberteilgewinde bieten zusätzliche Festigkeit.
  • Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Packung.
  • Gerade durchgängiger Durchflussweg bedeutet hohe Durchflusskapazität, bidirektionalen Durchfluss und Durchstoßbarkeit.
  • Metallische Gehäuse/Oberteil-Dichtung in konstanter Kompression verhindert Korrosion des Oberteilgewindes, beseitigt Zug

Dokumentation und Zeichnungen