Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Vanessa-series 30000 tov cryogenic

Vanessa Serie 30 000 dreifach exzentrische Prozessklappen in Tieftemperaturausführung

Produktbeschreibung

Die Vanessa dreifach exzentrische Prozessklappe der Serie 30 000 in Tieftemperaturausführung ist eine praktisch wartungsfreie Armatur, deren Dichtigkeit, Betriebsfähigkeit und Betätigungsmoment bei Tieftemperaturen und starken Temperaturschwankungen unverändert bleiben.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
series 30000 tov cryogenic
Powered Actuator
series 30000 tov cryogenic
Manual Actuator

Merkmale

  • Reibungsfreie Betätigung über den 90°-Drehwinkel sowie drehmomentabhängig wirkende metallische Abdichtung für beidseitig leckagefreien Abschluss gemäß ISO 5208, EN 12266-1 und API 598
  • Geschraubte Gehäusehalsverlängerung schützt die Packung vor Tieftemperaturen
  • Geschmiedeter, einteiliger metallischer Dichtring aus Nitronic® 50 für hohe Korrosionsbeständigkeit und mechanische Beständigkeit im Tieftemperaturbereich
  • Top-Entry-Ausführung mit Schweißenden ermöglicht Zugang zum Inneren der Armatur ohne Ausbau aus der Rohrleitung
  • Wartungsfreier Sitz mit Aufpanzerung aus Stellite® 21
  • Robust und feuerbeständig durch ausschließlich metallische Komponenten
  • Flansche mit mechanisch bearbeiteten Mutterauflageflächen bieten höchste Zuverlässigkeit der Verbindung Rohrleitung/Flansch
  • Robuste einteilige Klappenwelle ermöglichen eine effiziente Drehmomentübertragung
  • Zweiteilige Stopfbuchse und Graphitpackung minimieren das Risiko von Emissionen in die Atmosphäre
  • Verbindung Welle/Klappenblatt mit Passfeder bietet höchste Festigkeit der Welle
  • Verschleißfeste, für hohe Druckbelastung ausgelegte Lager
  • Lagerschutzringe aus verstärktem Graphit verhindern Eindringen von Schmutz, dadurch konstantes Betätigungsmoment und hohe Zuverlässigkeit.
Bauweise des Gehäuses
Kurze Bauform, Eintritt von oben, verschweißtes Gehäuse
Material
Edelstahl
Betriebstemperatur
Tieftemperaturen
Druckklasse
ASME, PN
Prozessanschlussart
150RF, 300RF, 600RF, 900RF
Sitz-/Dichtungstyp
Metall auf Metall, Tieftemperaturausführung
Absperrklasse
API 598, leckagefrei, Klasse IV (FCI 70-2), Klasse V (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Normen/Standards
API 609, ASME B16.34
Ausführung
Not-Abschaltventil, Umschaltventil
Ventilgröße
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80
Ventilgrößenstandard
DN, NPS
Ventiltyp
Dreifach exzentrische Prozessklappe / Triple-Offset-Ventil, in Tieftemperaturausführung

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
0 Ergebnisse in Produkte