Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Yarway-P-FIT200 float thermostatic

Yarway FIT200 Kondensatableiter in schwimmender und thermostatischer Ausführung

Produktbeschreibung

Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit gegenüber Veränderungen der Prozessbedingungen und ihrer Fähigkeit, das System für eine optimale Wärmeübertragung zu entlüften, sind die Kondensatableiter der Serie FIT100 in schwimmender und thermostatischer Ausführung eine ausgezeichnete Wahl für Prozessanwendungen.

Merkmale

  • Schnelle Reaktion auf plötzliche Druck- und Kondensatlaständerungen.
  • Entladetemperatur für Kondensat folgt eng der Sättigungskurve
  • Funktion wird nicht durch hohen Gegendruck beeinträchtigt
  • Energieeffizienz
  • Einfache Konstruktion
  • Exzellenter Lüftungsanlagenbetrieb
  • Instandsetzung ohne Ausbau aus dem Leitungssystem
Technologie
Mechanisch (schwimmend und thermostatisch)
Größe
NPS 1/2, 3/4, 1 / DN 15, 20, 25
Max. Temperatur
FIT220: 500F / 260C
FIT230: 800F / 425C
FIT240: 800F / 425C
Größen
NPS 1, 1 1/2, 2 (DN 25, 40, 50)
Maximaldruck
465 psi / 32 bar
Kapazität
Bis zu 50.000 lb/hr / 23.000 kg/hr
Anschlüsse
NPT, SWE, BSPT, 150RF, 300RF, 600RF, PN16, PN40
Werkstoffe
Gusseisen, Kohlenstoffstahl oder Edelstahl

Dokumentation und Zeichnungen