Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Yarway-P-P000971

Yarway Serie 4300N/4600N Wasserstandsanzeiger

Produktbeschreibung

Gepanzerte, transparente Flachglas-Wasserstandsanzeiger, geeignet für Dampfanwendungen an Druckkesseln, Speisewasserheizungen und anderen Anwendungen für die Kesselfüllstandsanzeige

Merkmale

  • Für Installationen im Innen- und Außenbereich geeignet
  • Für den Einsatz mit wartungsarmen Messgerät-Absperrventilen mit Stopfbuchse (Modelle mit Stutzenanschluss)
  • Bauweise mit Durchgangsschrauben ermöglicht einfache Wartung
  • Mit Deckel versehenes Glas für Bruchsicherheit
  • Thermisch induzierte lineare Ausdehnung wird bei Modellen mit Stutzenanschluss innerhalb der Stopfbuchse oder bei Modellen mit Flanschanschluss durch den Dehnungsbogen absorbiert
  • Vorgespannte Deckelschrauben für mehr Widerstandsfähigkeit bei zyklischer Belastung
  • Mica-Schutzschild zur Vermeidung von Erosion des Schauglases
  • Gehärtetes Borosilikatglas für hohe Festigkeit und Thermoschockbeständigkeit
  • Die Serien 4600 und 4800 entspr. ASME Section I.
  • EU-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG-konforme Armaturen verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen