Fertigungslinie für Gesichtsmasken

Branson PSA-Fertigungslösungen

Wir bieten bewährte Leistung, überragendes Know-how und vielseitige Technologie für Materialverbindungsanwendungen.

Erfüllung der Anforderungen bei der Produktion von qualitativ hochwertiger PSA

Wenn Hersteller PSA-Vliese in hohen Stückzahlen produzieren müssen, entscheiden sie sich für die Branson™-Ultraschallschweißtechnik, die hohe Prozessgeschwindigkeiten und reproduzierbare Ergebnisse bietet. Unser Ultraschallschweißverfahren kann Vliesstoffe mit außergewöhnlichen Geschwindigkeiten schneiden, schweißen und verbinden. Es ersetzt herkömmliche Nadel- und Fadenverfahren, die einen Austritt durch die Maske verursachen können, was zu einer potenziellen Erregerbelastung führt. Ultraschall lässt sich – von Tischstationen bis zu vollautomatischen Prozesslinien – einfach skalieren und einsetzen.  

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Erfüllung der Anforderungen bei der Produktion von qualitativ hochwertiger PSA

Anwendungen

Verklebung von N95/FFP2-Atemschutzmasken mit hoher Integrität

Zum Schutz vor infektiösen Erregern verlassen sich Mitarbeiter mit hohem Personenkontakt auf N95-Atemschutzmasken, die aus mehrlagigen Vliesstoffen hergestellt werden. Branson-Ultraschallmaschinen erzeugen diese Laminate durch Schneiden und Verbinden mehrerer Lagen von Spinnvliesen mit einer mittleren Schmelzblas- oder Nanotech-Schicht aus geladenem oder aktiviertem Material. Ultraschall schneidet und vernäht Maskenkonturen und bringt Kopfschlaufen, Bänder oder Stanzlöcher mit Verstärkung für Gummibänder an.  

Lieferung von großen Mengen chirurgischer Gesichtsmasken

Die Ultraschalltechnologie verwandelt große, breite Vliesstoffrollen schnell in chirurgische Masken. Zunächst werden breite Stoffbahnen in schmale Streifen geschnitten und vernäht. Anschließend werden die schmalen Streifen gestapelt, wobei eine aktivierte Filterschicht aus Vliesstoff zwischen einer schützenden inneren und äußeren Schicht aus Spinnvlies liegt. Dann werden die übereinanderliegenden Lagen zugeschnitten, gefaltet und mit stabilen Ultraschallschweißnähten, an denen auch elastische Ohrschlaufen oder Stoffbänder befestigt werden, schnell zusammengesteppt.  

Geschwindigkeit und Vielseitigkeit bei der Produktion von Gesichtsschutzschildern

Die Ultraschall-Kunststoffschweißtechnologie von Branson bietet die Vielseitigkeit und Geschwindigkeit, die für die Verarbeitung von Kunststoffen zu leichten, anpassbaren Gesichtsschutzschildern erforderlich ist. Ultraschallmaschinen können aus dünnen, blattförmigen Kunststoffen transparente Kunststoff-Gesichtsschutzrohlinge oder Kopfbandstreifen schneiden. Dann können mithilfe von Ultraschall die Materialien direkt miteinander verschmolzen oder Merkmale für die Maskenmontage oder -anpassung durch Präzisionsschneiden, Lochstanzen oder Kunststoffkneten erzeugt werden.  

Upgrades zur Optimierung der Produktion

Hersteller haben mit mangelhafter Leistung, Stillstand, Überhitzung, schlechter Ausbeute und langsamen Zykluszeiten von Schweißmaschinen zu kämpfen. Emerson bietet Leistungsbewertungen, Störungsanalyse und -beseitigung sowie Upgrade-Services vor Ort für praktisch jede Marke von Ultraschall-Schweißmaschinen an. Nach einer Überprüfung und Diagnose des Anlagendesigns vor Ort können unsere Spezialisten kompatible Upgrades empfehlen und implementieren, die die Leistung Ihrer Anlagenausrüstung erhöhen, die Produktqualität verbessern, den Ertrag steigern und Ihren Produktionsprozess rund um die Uhr am Laufen halten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Upgrades zur Optimierung der Produktion
Hersteller arbeiten an Upgrades zur Optimierung der Produktion
default-emerson-thumb

GSX Video

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.