TESCOM elektropneumatischer Antrieb der Serie ER5000

Elektropneumatisches Ventil TESCOM ER5000

Elektropneumatisches Ventil TESCOM ER5000

TESCOM Druckregler der Serie 26-2000 für Entlüftungsprozesse

TESCOM Druckregler der Serie 26-2000 für Entlüftungsprozesse

TESCOM Druckregler der Serie 26-2000 für Entlüftungsprozesse

TESCOM AGI 15 K DBB

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Ventile der Serie H2

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Ventile der Serie H2

Micro Motion HPC015P Coriolis-Messsystem

Micro Motion HPC015M Coriolis-Messsystem, DN3 (1/8 in.), Edelstahl, max. Betriebsdruck 482 bar (6.991 psi)

Micro Motion HPC015M Coriolis-Messsystem, DN3 (1/8 in.), Edelstahl, max. Betriebsdruck 482 bar (6.991 psi)

Micro Motion HPC015P Coriolis-Messsystem

Micro Motion HPC015N Coriolis-Messsystem, DN3 (1/8 in.), Edelstahl, max. Betriebsdruck 963 bar (13.960 psi)

Micro Motion HPC015N Coriolis-Messsystem, DN3 (1/8 in.), Edelstahl, max. Betriebsdruck 963 bar (13.960 psi)

Micro Motion HPC015P Coriolis-Messsystem

Micro Motion HPC015P Coriolis-Messsystem, DN3 (1/8 in.), Edelstahl, max. Betriebsdruck 1060 bar (15.375 psi)

Micro Motion HPC015P Coriolis-Messsystem, DN3 (1/8 in.), Edelstahl, max. Betriebsdruck 1060 bar (15.375 psi)

Stellantriebe
Produkte – moderne Industriesoftware
Asset Performance Management
Automatisierungssoftware
Leit- und Sicherheitssysteme
Beleuchtung für Industrie und Gewerbe
Industrie- und Werksautomatisierung
Produkte – Messinstrumentierung
Produkte – Betriebsmanagementsoftware
Professionelle Werkzeuge
Regler
Beleuchtung für Industrie und Gewerbe
Ventile
Schweißen, Montage und Reinigung

Emerson erkunden

Go Boldly

Die Unternehmenskultur von Emerson führt mit einem einzigartigen Softwareportfolio die Branche an und konzentriert sich dabei auf Integration und Selbstbestimmung: Wir unterstützen unsere Kunden dabei, neuartige Automatisierungstechnologien zu erkunden. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Go Boldly
DJ spielt vor einem vollbesetzten Haus mit Lichtstrahlen, die hinter dem Publikum aufstrahlen

Karriere

Denken wir anders. Bei Emerson schließen Sie sich einem talentierten, engagierten Team von motivierten Fachleuten an, die alle eine Leidenschaft für Fortschritt und Exzellenz teilen. Erfahren Sie mehr über Ihre Möglichkeiten bei uns. Gehen wir es an, zusammen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Karriere
Gut gefüllter Besprechungsraum und Flur

Investoren

NYSE: EMR
$142.77
$2.06
(0.0%)
52 Week High:$165.15
52 Week Low:$100.69
04/22/20264:00 PM
Quotes delayed at least 15 minutes

Informationen für Investoren

Geschäftsbericht 2024

Sehen Sie sich unseren Fortschritt und unsere Leistungen im Jahr 2024 im Detail an. Wir haben unsere Finanzziele übertroffen, unsere Dividende im 68. Jahr in Folge erhöht sowie ein stärker wachsendes, einheitlicheres Automatisierungsportfolio aufgebaut. Und dies sind nur einige unserer Erfolge. Damit sind wir gut aufgestellt, um diesen Kurs weiter zu verfolgen und eine beschleunigte Wertschöpfung für unsere Aktionäre voranzutreiben.

Erfahren Sie, weshalb Emerson die Zukunft der Automatisierung darstellt und langfristige Wertschöpfung fördert.

Nachhaltigkeit

Wir treiben die Kultur und die Leistung von Emerson mutig voran und machen die Welt gesünder, sicherer, intelligenter und nachhaltiger.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Bild einer Stadtlandschaft mit Lichtstreifen und Bewegung

Erneuerbar trifft auf zuverlässig: So ermöglicht eine intelligentere Software eine sauberere Stromversorgung

Wir bieten unseren Kunden die Lösungen, die sie für die Erzeugung erneuerbarer, zuverlässiger Energie benötigen, damit sie ihre Nachhaltigkeits- und Geschäftsziele erreichen können. 

Erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.