Windparksteuerung

Windparksteuerung

Zuverlässige, flexible und intelligente Windparksteuerungen, die auf jahrzehntelanger Erfahrung aufbauen.

Praxiserprobte, spezifisch für Ihren Standort optimierte Systeme

Moderne Windkraftanlagen und Windparks sind immer größer geworden, weil die weltweite Nachfrage nach flexibel steuerbarer Energie gestiegen ist. Ein Windpark muss richtig optimiert und gesteuert werden, um sicherzustellen, dass er ausgewogen ist und den erforderlichen Netzstandards entspricht.

Das Emerson Windpark-Steuerungssystem besteht aus praxiserprobter, für raue On- und Off-Shore-Umgebungen konzipierte Hardware, sowie aus fortschrittlicher Automatisierungssoftware, die speziell für Ihren Standort optimiert ist.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Praxiserprobte, spezifisch für Ihren Standort optimierte Systeme
Praxiserprobte, spezifisch für Ihren Standort optimierte Systeme
Vorteile der Windparksteuerung

Vorteile der Windparksteuerung

  • Konstruiert ohne bewegliche Teile, um hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer zu gewährleisten
  • Unterstützt offene Standards und flexible Architektur für Steuerung und Überwachung
  • Verwendet robuste, speziell für den Betrieb in rauen Umgebungen konzipierte Hardware
  • Hochgradig skalierbare Lösung zur Steuerung von bis zu 2 500 Windturbinen in Clustern von 0 bis 50
  • Vollständige SCADA-Integration für die zentrale Steuerung und Überwachung aller lokalen, regionalen und globalen Windparks
  • Standardlösungen für die Einhaltung von Netzanschlussvorschriften
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Vorteile der Windparksteuerung

Häufig gestellte Fragen zur Windparksteuerung

Wie werden Windparks gesteuert?
Was ist in einem Windpark-Steuerungssystem enthalten?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen zur Windparksteuerung
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.