Überwachung des Zustands von Windkraftanlagen

Überwachung des Zustands von Windkraftanlagen

Niedrigere Kosten, geringere Ausfallzeiten und maximale Energieerzeugung mit vorausschauender Wartung.

Schützen Sie Ihre Windturbinen-Investition, indem Sie das Unvorhersehbare vorhersagen

Emerson Ovation Green Software und Automatisierungstechnologien bestehen aus umfassenden Lösungen für Windkraftanlagen, die auf unserer jahrzehntelangen Branchenexpertise basieren.

Unsere speziell für Windkraftanlagen konzipierte Zustandsüberwachungssoftware nutzt Echtzeitdaten, um die Ursache eines Problems schnell zu ermitteln, bevor dieses eskaliert, damit schneller fundierte Entscheidungen getroffen werden können.

Jede Lösung ist auf die individuellen Anforderungen der Windkraftanlage zugeschnitten und kann angepasst werden, um sie über eine ganze Flotte von Windkraftanlagen hinweg zu implementieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Schützen Sie Ihre Windturbinen-Investition, indem Sie das Unvorhersehbare vorhersagen
Zustandsüberwachung im Windpark
Ovation Green Zustandsüberwachung von Windkraftanlagen

Schlüsselvorteile der Ovation Green Zustandsüberwachung von Windkraftanlagen

  • Leistungsstarke Software und robuste Hardware
  • Erweiterte Diagnose mittels kinematischer Gerätedaten und ausgefeilter Überwachungsalgorithmen
  • Engmaschige Integration in die Ovation Green Asset Management- und SCADA-Software
  • Hohe Signalqualität
  • Zertifiziert (eigenständige und integrierte Versionen)
  • Optionale Integration in Leitsysteme von Drittanbietern
  • Mögliche Verwendung vorhandener oder von Emerson bereitgestellter Schwingungssensoren
  • Flexibler Aufbau und Erweiterung mit zusätzlichen Sensoren
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Schlüsselvorteile der Ovation Green Zustandsüberwachung von Windkraftanlagen

Vielseitige Implementierungsoptionen

Eine kombinierte Lösung für die Steuerung und Zustandsüberwachung von Windkraftanlagen, eingebettet in einen Emerson Controller.

  • Steuerung von Windkraftanlagen
  • Software für Zustandsüberwachungssysteme
  • Steuerplattform für Zustandsüberwachungssysteme
  • Einspeisefeld
  • Sensoren und Kabel
  • Zubehör

Eine eigenständige Hardwarelösung für die Zustandsüberwachung, die in jede Steuereinheit für Windkraftanlagen integriert werden kann.

  • Software für Zustandsüberwachungssysteme
  • Steuerplattform für Zustandsüberwachungssysteme
  • Schaltschrank
  • Sensoren und Kabel
  • Zubehör

Die Emerson Ovation Green Asset Management- und SCADA-Software ist für alle Windkraftanlagenplattformen verfügbar, bietet eine natürliche Erweiterung unserer Zustandsüberwachungslösung und ist für einen komplett integrierten und umfassenden Einblick in den Zustand von Windkraftanlagen konzipiert. Eine intuitive Benutzeroberfläche liefert dem Schwingungsanalysten Ihres Unternehmens wichtige Informationen über den Zustand von Windkraftanlagen sowie über Produktion, Verfügbarkeit, Alarme, Wetterbedingungen und mehr.

Das Zentrum für Zustandsüberwachung von Emerson bietet seinen Kunden eine dezentrale, durchgehende Überwachung ihrer Windkraftanlagen und Windparks. Zu den im Lieferumfang der Zustandsüberwachungslösung enthaltenen Standarddiensten gehören die Vorbereitung kinematischer Daten, die Erstkonfiguration des Systems sowie die Erfassung und Verarbeitung von Daten der Zustandsüberwachung während der Lernphase (normalerweise 3 Monate).

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.