AVENTICS NCT-System von Emerson ist ideal zur Handhabung empfindlicher Oberflächen und schwer greifbarer Materialien.

Vakuumtechnologien

Die innovativen Vakuumtechnologien und -lösungen von Emerson ermöglichen den Einsatz für die schwierigsten und anspruchsvollsten Handhabungsaufgaben.

Vakuum- und berührungslose Handhabung für die meisten Anwendungen

Wenige automatisierte Prozesse erfordern so viel Energie, Sensibilität und Vielseitigkeit wie die vakuumbetriebene Handhabung. Variationen bei der Kraftanwendung, beim Werkstückmaterial und der Form erfordern viele Konfigurationen und Anpassungen.

Emerson Engineering ist der Aufgabe gewachsen. Unsere Auswerfer, Greifer und berührungslosen Optionen funktionieren mit den empfindlichsten und schwierigsten Materialien. Dank der Ventile, des Zubehörs und einer anpassungsfähigen Gesamtkonstruktion finden wir mit Sicherheit eine Lösung, die für Ihre einzigartige Anwendung geeignet ist.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Vakuum- und berührungslose Handhabung für die meisten Anwendungen

Produkte





Pneumatik in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

With AVENTICS Vacuum Technology, Emerson offers non-contact transport systems for the handling of delicate applications for example in the food and beverage industry.

Préhenseur à ventouse automatique pour le remplissage de barquettes dans une application de production alimentaire.

Kein Hinterlassen von Spuren bei empfindlichen Produkten

Der kontaktlose Transport (NCT) in Polyetheretherketon (PEEK) ermöglicht den direkten Kontakt mit empfindlichen Lebensmitteln und verkürzt die Zykluszeiten von Anwendungen.

Voir la vidéo
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.