Das Bunkern von Methanol stellt eine Herausforderung für die Betriebssicherheit, Messgenauigkeit und Effizienz dar und spielt zugleich eine Schlüsselrolle bei der Einhaltung von Umweltvorschriften. Die Emerson Lösung für das Bunkern von Methanol bietet ein zuverlässiges, umfassendes System für die sichere Bunkerung und das Management von Kraftstofftanks.
Die leistungsstarken, kompakten Antriebe und Armaturenfernsteuerungssysteme von Damcos sorgen für präzisen Armaturenbetrieb und verbessern Sicherheit, Effizienz und Kontrolle beim Bunkern von Methanol. Die Coriolis-basierte und zertifizierte Lösung von Micro Motion für die Bunkermessung sorgt für präzise, nachverfolgbare und von Drittanbietern zertifizierte Kraftstofflieferungen. Die Geometrie der U-Rohre der Elite-Serie sorgt für hervorragende Massenpräzision bei niedrigen Frequenzen, ohne dass bei einem Wechsel des Kraftstofftyps eine erneute Zertifizierung erforderlich ist.
Diese Lösungen lassen sich nahtlos in ein einheitliches und integriertes Steuerungs- und Überwachungssystem integrieren. Außerdem sorgen sie, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen, für einen vollständigen Überblick über den Betrieb.
Vertrauen Sie 30 Jahren bewährter Leistung. Nur Damcos Stellantriebe verfügen über eine Schraubenverzahnung, die ein ausbalanciertes, hohes Drehmoment ohne großen Platzbedarf bereitstellt. Damcos BRC ist ein doppelt wirkender, ausbalancierter Drehantrieb, der mit einem Standardarbeitsdruck von 135 bar betrieben wird. Der Antrieb hält während der gesamten Vierteldrehung ein konstant hohes Drehmoment bei. Der BRC-Stellantrieb ist in unterschiedlichen Größen von 125 bis 32000 mit einem Drehmomentbereich von 125 bis 32.000 Nm verfügbar.
NEUE GENERATION! Die Damcos LPU (Local Power Unit) umfasst ein integriertes elektrohydraulisches System für die Fernsteuerung von Armaturen. Es ist so aufgebaut, dass es zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz des Systems beiträgt. Das robuste, kompakte und modulare Design der LPU hat sich in den rauen Umgebungsbedingungen der Schifffahrt bewährt und ist so konzipiert, dass es flexibel entweder direkt an Stellantrieben oder an Schottwänden montiert werden kann. Die LPU ist in drei Varianten mit umfangreichen Funktionen erhältlich, die die Installation, Konfiguration und Bedienung erleichtern.
Mit ihren unübertroffenen Funktionen für Durchfluss- und Dichtemessungen an Flüssigkeits-, Gas- und Mehrphasenströmen sind die ELITE Coriolis Durchflussmessgeräte so konzipiert, dass sie selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen und Anwendungen genaue und reproduzierbare Durchflussmessungen bereitstellen.
Zusammen mit dem intuitiven Bedienkonzept ermöglichen die vereinfachten Lösungen mit der hervorragenden Messtechnologie und dem beispiellosem Support für den Messumformer 5700 nicht nur Messsicherheit, sondern auch wertvolle Prozesseinblicke und höhere Produktivität. Die Historian-Funktion erfasst über kurze und lange Zeiträume umfangreiche Informationen über Prozessereignisse, die Qualität des Mediums und die Messstabilität. Mit dem Tool für den Nullpunktverifizierung steigern Sie das Vertrauen in den Nullpunkt des Messsystems und analysieren Prozessbedingungen, um potenzielle Probleme und somit die Notwendigkeit eines erneuten Nullpunktabgleichs anzuzeigen.
Kontinuierlicher Betrieb ist der Schlüssel für den Langzeiterfolg Ihres Schiffes. Mit der Aperio-Software erhalten Sie von einer zentralen Stelle aus einen Überblick über das System Ihres Schiffes, was Ihre Fähigkeit zu planen, steuern und zu überwachen sowie Ihre Reaktion auf Alarme verbessert. Sie wurde für die Verwaltung einer Vielzahl separater Systeme zur Tanküberwachung, Ventil- und Pumpensteuerung, für das Kraftstoffmanagement und die Alarmerfassung konzipiert. Die Aperio Software ist dank individueller Anpassungsmöglichkeiten äußerst skalierbar und flexibel und somit für die meisten Aufgabenkombinationen in fast allen Schiffsgrößen geeignet.