Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Damcos-Local Power Unit-LPU

Damcos™ lokales Aggregat – LPU

Produktbeschreibung

NEUE GENERATION! Das Damcos LPU (Local Power Unit) umfasst ein integriertes elektrohydraulischen System für die Fernsteuerung von Ventilen zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz des Systems. Das robuste, kompakte und modulare Design des LPU hat sich in rauen Marine-Umgebungen bewährt und wurde für die flexible Montage entweder direkt an Antriebe oder an Trennwände entwickelt. Das LPU ist in 3 Varianten mit umfangreichen Funktionen erhältlich, um die Installation, Konfiguration und Bedienung zu erleichtern.

Max. Laufzeit
Bis zu 8 Minuten, je nach Umgebungstemperatur (max. 25 % Einschaltdauer)
Gehäuseschutzart
IP68 – Detailliertere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt
Umgebungstemperatur
-5 °C bis +70 °C (-25 °C bis +70 °C auf Anfrage)
Gewicht
14 bis 21 kg, je nach Ausführung
Tankvolumen
250 bis 1 000 ml, je nach Anforderung
Kabelverschraubungen
1 bis 4, je nach Konfiguration
Werkstoffe
Schwarz eloxiertes Aluminium – Weitere Einzelheiten finden Sie im Produktdatenblatt

Merkmale

  • Das Damcos LPU Programm umfasst verschiedene Konfigurationen wie Basic, Plus, Elite, P-Net und Power
  • Modulares Design mit leichten Werkstoffen sorgt für eine sicherere und einfachere Montage und Wartung
  • Lokale intelligente Funktionen wie Selbstschutz, Regelung, Feedback, Alarme und Bluetooth®-Technologie
  • Variable Pumpe ermöglicht einfache Drehzahleinstellungen für unterschiedliche Antriebsgrößen (200–1 500 ml/min)
  • IP Gehäuseschutzart sorgt für sichere Installation in Ex-Bereichen
  • Steckverbindung bietet selbst bei abgenommenem Deckel eine sichere Arbeitsumgebung und Gehäuseschutz gemäß
  • Sichere Handpumpenfunktion ermöglicht risikofreien Betrieb ohne die Gefahr, dass Öl aus dem System austritt
  • Automatisierte Funktionen für effiziente Inbetriebnahme, Handhabung und Einstellung inkl. Selbstlernfunktion, Kalibrierung, Justierung und Zeiteinstellungen
  • Damcos LPU ist mit allen Damcos Stellantrieben kompatibel
  • Anpassbarer Durchfluss 250 bis 1 500 ml/min
  • Robuste Bauweise und Gehäuse für den Betrieb unter rauen Marinebedingungen
  • Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Branchenklassifizierungen

Dokumentation und Zeichnungen