Berührungslose Clamp-on-Ultraschalltechnologie

Die Technologie der berührungslosen Ultraschall-Durchflussmessung von Emerson Flexim ermöglicht die Messung praktisch aller fließenden Medien – sowohl Flüssigkeiten als auch Gase. Unsere proprietären Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgeräte ermöglichen Bedienern die einfache Befestigung des Messwandlers an der Außenseite von Rohren – ohne Unterbrechung des Betriebs oder die Gefahr von Leckagen. Unsere Produkte erfüllen die höchsten Anforderungen industrieller Produktion und Sicherheit und sorgen für ein Höchstmaß an Anlagenverfügbarkeit.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Berührungslose Clamp-on-Ultraschalltechnologie

Messverfahren

Im Allgemeinen arbeiten Ultraschall-Durchflussmesser, indem sie Ultraschallwellen aussenden und ermitteln, wie lange es dauert, bis der Schall zu der Einheit zurückkehrt. FLUXUS-Clamp-on-Ultraschallsysteme bestimmen den Volumenstrom nach dem Laufzeitdifferenzverfahren. Da das in das Rohr gesendete Ultraschallsignal von dem darin fließenden Fluid mitgeführt wird, kommt es zu einem Zeitversatz zwischen der akustischen Laufzeit in und entgegen der Strömungsrichtung. Diese Laufzeitdifferenz kann exakt gemessen werden. Der Messumformer ermittelt den Volumenstrom anhand der eingegebenen Rohrparameter und der in der internen Datenbank gespeicherten physikalischen Eigenschaften des Fluids. Die Durchflussmesser der FLUXUS-Serie bieten die beste Leistung für diese und andere anspruchsvolle Anwendungen. Lesen Sie weiter, um mehr über die Einsatzmöglichkeiten von Ultraschall-Durchflussmessgeräten zu erfahren.

Bewährte Genauigkeit

Die Zuverlässigkeit und Genauigkeit von Messsystemen hängt von der Qualität ihrer Herstellung und Kalibrierung ab. Konsequentes Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001 ist für Flexim mit seinem nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 zertifizierten Kalibrierlabor von zentraler Bedeutung. Flexim ist außerdem der einzige Hersteller von Ultraschall-Durchflussmessgeräten, der Messumformer und Sensorpaare mit seiner eigenen, patentierten AperCal-Methode unabhängig voneinander kalibriert. Die Kalibrierung, die auf nationale Normen zurückverfolgt werden kann, wird nicht auf einer Durchflussmessbank durchgeführt und beseitigt somit Unsicherheiten in Bezug auf die Rohr- oder Installationsmerkmale.

Berührungslose Ultraschall-Messung

Die berührungslosen Flexim FLUXUS® Ultraschall-Durchflussmessgeräte werden überall dort eingesetzt, wo die Dinge fließen. Die Clamp-on-Technologie eröffnet ein unübertroffen breites Anwendungsspektrum, da das FLUXUS® Gerät den Durchfluss praktisch jedes Fluids, unabhängig von der Durchflussrichtung (bidirektional) und über einen extrem breiten Messbereich zuverlässig misst. Aufgrund ihrer praktischen Vorteile ist die externe Durchflussmessung mit Clamp-on-Ultraschall-Messwandlern in vielen Branchen und Einsatzgebieten zur Standardmesstechnik geworden.

Diagnostische Erkenntnisse: erweiterte Systemverifizierung

Mit der erweiterten Systemverifizierung (Advanced Meter Verification, AMV) können Sie den Zustand Ihres Flexim-Durchflussmessgeräts direkt am Einsatzort überprüfen. Prozessunterbrechungen können also entfallen. Damit sparen Sie Kosten und sorgen zugleich für kontinuierliche Leistung Ihrer berührungslosen Durchflussmessgeräte. Die laufende Erfassung und permanente Speicherung von Diagnosewerten durch den Messumformer ermöglicht deren regelmäßige Verifizierung. Auf der Grundlage dieser Daten können Wartungsarbeiten geplant und unerwartete Störungen vermieden werden. Betreiber können automatisch einen Bericht zur Überprüfung von Durchflussmessgeräten erstellen, der die für Ihr Qualitätsmanagementsystem erforderliche Dokumentation umfasst.

Wenn Sie von erfahrenen Servicetechnikern am Einsatzort Durchflussmessungen durchführen lassen, sparen Sie in erheblichem Umfang Ressourcen, die Sie für andere Aufgaben effizienter einsetzen können.

Unsere Dienstleistungen für Durchflussmessgeräte richten sich nach Ihren individuellen Bedürfnissen:

  • Von der Messung von Volumen- und Massenströmen von Flüssigkeiten und Gasen über einen weiten Medien-, Temperatur- und Druckbereich;

  • Über die Energiekartierung von Wärme- und Kältemengen oder auch dem Verbrauch von Druckluft innerhalb Ihres Standorts;

  • Bis zu Durchflussmessungen in Hochtemperaturrohren bis zu 630 °C.

Je nach Region umfassen diese Dienstleistungen Messungen am Einsatzort, Laboranalysen, Projektabwicklung, Schulungen, Inbetriebnahme, Verleih von Instrumenten und Beratungsleistungen.

Gasförmige Prozessmedien

Die Gasdurchflussmessgeräte der Serie FLUXUS® G aus dem Emerson Flexim Portfolio setzen die Standards für die berührungslose Ultraschall-Gasmessung. An der Außenseite der Rohrwand befestigt, messen diese bidirektionalen Gasdurchflussmessgeräte jede Art von Gas. Sie sind sowohl in tragbarer als auch in stationärer Ausführung erhältlich. Durch die Integration zusätzlicher Prozessparameter wie Druck und Temperatur sorgen FLUXUS® Gasdurchflussmessgeräte zudem für eine hochpräzise Messung des Massendurchflusses sowie der Betriebs- und Standard-Volumendurchflussraten. Das Flexim FLUXUS® ist das Messsystem der Wahl bei der Arbeit mit gefährlichen Gasen, ob explosiv, toxisch oder chemisch aggressiv. 

Flüssige Prozessmedien

Flexim FLUXUS® F Ultraschall-Durchflussmessgeräte für Flüssigkeiten messen den Durchfluss von Flüssigkeiten berührungslos, wobei die Messumformer an der Außenseite der Rohrleitung angebracht sind. Sie sind sowohl in tragbarer als auch in stationärer Ausführung erhältlich. Emerson Flexim liefert einfache Ultraschall-Messumformer für Flüssigkeiten zur berührungslosen Durchflussmessung von Wasser sowie Spezialmesssysteme für die hochpräzise Aufzeichnung selbst der niedrigsten Durchflussraten, für die Durchflussmessung im Kryo-Bereich und bei sehr hohen Temperaturen und sogar für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen oder unter Wasser. Emerson Flexim ist außerdem der einzige Lieferant von SIL2-zertifizierten Clamp-on-Ultraschall-Messumformern zum Einsatz für Sicherheitsfunktionen. 

Dampfförmige Prozessmedien

Emerson Flexim ermöglicht mit Clamp-on-Ultraschalltechnologie die berührungslose Durchflussmessung von Dampf. Das FLUXUS® ST-LT misst anhand des Prinzips der Durchlaufzeitdifferenz den Volumen- und Massendurchfluss von gesättigtem und überhitztem Dampf bei Temperaturen von bis zu 180 °C. Das System ist sowohl als stationäres als auch als tragbares Messsystem erhältlich. Das stationäre FLUXUS® ST-HT wurde speziell für Hochtemperaturanwendungen über 240 °C entwickelt und basiert auf dem Prinzip der Korrelations-Durchflussmessung. In Kombination mit der WaveInjektor-Montagehalterung® bringen die FLUXUS® ST-HT-Systeme unsere Lösungen für die Clamp-On-Ultraschall-Dampfmessung in Bereiche von bis zu 630 °C!

Druckluft

Die präzise Messung von Druckluftströmen unter unterschiedlichsten Bedingungen mit einem Durchflussmesser für hohe Drücke ist der Schlüssel zur Verbesserung der Energieeffizienz von Druckluftsystemen mit gleichzeitiger Kostensenkung. 

Dank modernster Technologie bieten die berührungslosen FLUXUS CA Ultraschall-Durchflussmessgeräte wahlweise eine dauerhaft installierte oder mobile Lösung, die sich ideal für Energieaudits eignet. Hiermit können auch der Verbrauch von Druckluft erfasst, vorhandene Messgeräte geprüft und potenzielle Leckagen erkannt werden. Ebenso bieten sie sich für den Ausgleich von Anlagennetzwerken und die Überwachung der Kompressoreffizienz an. 

Wärmeenergie

Basierend auf der Clamp-on-Durchfluss-Messtechnologie von Flexim kombiniert FLUXUS® TE die Messung des Volumens und die Berechnung der Wärmemenge in nur einem Messumformer. Mit bis zu zwei Durchflussmesskanälen und bis zu vier Temperatureingängen liefert es Messwerte für den aktuellen Durchfluss oder den Massedurchfluss, den Wärmestrom, die Temperaturen und stellt auch entsprechende Zählerfunktionen bereit. 

Anwendungen wie Heizen und Kühlen können leicht umgesetzt werden. 

Extreme Temperaturen

Die Flexim WaveInjector® Technologie kommt bei extremen Temperaturen zum Einsatz. Das patentierte Gerät mit Messumformermontage trennt den Ultraschall-Messumformer thermisch von der Rohrleitung. So erweitert sich der Anwendungsbereich der berührungslosen Clamp-on-Ultraschalltechnologie auf Temperaturen von –200 bis +630 °C. Über die metallenen Koppelpads wird so viel Wärme abgestrahlt bzw. absorbiert, dass die Temperatur der Klemmvorrichtung noch innerhalb des Arbeitsbereichs der Ultraschall-Messwandler liegt. Der WaveInjector® wird ebenfalls einfach an der Außenseite des Rohrs montiert, ohne dass die Rohrleitung geöffnet werden muss. Da es sich um eine rein mechanische Konstruktion handelt, kann der WaveInjector® auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

Prozessanalysen

Emerson Flexim Massendurchfluss-Messgeräte messen die Strömungsgeschwindigkeit und verwenden die Schallgeschwindigkeit, um die Konzentration oder Dichte von binären Flüssigkeitslösungen zu bestimmen. Durch die Kombination aus Durchfluss und Dichte ermöglicht der PIOX S die Messung des Massedurchflusses. Typische Anwendungen sind Schwefel- und Salzsäure, Ätzmittel, Salzlösungen und Stickstoffdüngemittel. Die Clamp-On-Technologie ohne mediumberührte Teile ist ideal für die Analyse anspruchsvoller Flüssigkeiten. Wenn nur Dichte- und Konzentrationsmessungen erforderlich sind, kann das Flexim PIOX® R Inline-Prozessrefraktometer zum Einsatz kommen. Es kombiniert das langjährige Konzept des Konzentrationsmessgeräts mit dem innovativen Lichtdurchlässigkeitsprinzip. Diese einzigartige Technologie ermöglicht die Messung von Konzentrationen mit überragender Präzision auch auf der Rohrleitung. Beide Systeme können auch in Kombination eingesetzt werden, um komplexere Medien in kundenspezifischen Anwendungen zu analysieren.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Industrie

Öl- und Gasindustrie

Förderung, Transport und Lagerung von Öl und Gas unterliegen äußerst schwierigen und komplexen Prozessbedingungen sowie strengen Anforderungen an Leistung, Verfügbarkeit und Effizienz. Speziell für diese extremen Prozesse und die sich ständig ändernden Bedingungen in der Öl- und Gasindustrie haben wir genaue, zuverlässige und kosteneffiziente Clamp-on-Durchflussmessgeräte entwickelt. Unsere eingriffsfreien Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmesser sind die perfekte Lösung für hohe Drücke, hohe Temperaturen und abrasive Fluide und entsprechen den Sicherheitsanforderungen der Branche.


Unsere Lösungen bieten eine hohe Leistungsfähigkeit, Flexibilität und tragen zur Verbesserung der Betriebssicherheit bei. Diese Durchflussmesser sind äußerst genau und zuverlässig, messen driftfrei und sind in der Lage, extrem niedrige Durchflüsse bis 0,01 m/s sowie unter Niederdruckbedingungen bis zu 50 psi zu erfassen. Sie eignen sich für Flüssigkeiten, Gase und Dampf und sind sowohl als permanente als auch portable Ultraschall-Durchflussmesser verfügbar. Da kein Risiko für Leckagen besteht, eignen sie sich ideal für korrosive und toxische Medien. Die Installation außen am Rohr bedeutet auch, dass sie nicht dem Verschleiß durch Abrieb ausgesetzt sind. Dank ihrer Benutzerfreundlichkeit und der Nachrüstbarkeit sind sie obendrein leicht in der Handhabung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Öl- und Gasindustrie

Chemische Industrie

In Chemieanlagen herrschen äußerst anspruchsvolle Betriebsbedingungen. Es wird mit einer Vielzahl organischer und anorganischer Fluide gearbeitet, die zum Teil leicht entzündlich, giftig oder hochkorrosiv sind. Darüber hinaus können hier extreme Temperaturen herrschen. Gerade unter diesen schwierigen Bedingungen überzeugen die besonderen Vorteile der eingriffsfreien Clamp-on-Durchfluss- und -Konzentrationsmessgeräte für die chemische Industrie. Sie sind wartungsfrei und bieten höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit der Messergebnisse.

Ultraschall-Durchflussmesser werden in der chemischen Industrie unter anderem in folgenden Fällen eingesetzt:

  • Ammoniak-Durchflussmesser

  • Stickstoff-Durchflussmesser

  • Temporäre Durchflussmessung von Druckluft, Gasen, Flüssigkeiten und Wärmeströmen

  • Durchflussmessung von Kesselumwälzwasser

  • Durchflussmessung von industriellem Abwasser

  • Durchflussmesser für Hochtemperatur-Öl

  • Durchflussmessung von Kühlwasser

  • Hydraulischer Abgleich von Kühlturm

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Chemische Industrie

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Die strengen Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie an Hygiene, Messleistung und Genauigkeit erfüllen Messgeräte von Emerson Flexim mit Leichtigkeit. Mit den Durchflussmesssystemen FLUXUS in Hygieneausführung besteht keinerlei Risiko, dass reine Fluide kontaminiert werden oder innerhalb einer Produktlinie Hygieneprobleme entstehen. Sie sind zu 100 % hygienisch und kontaminationsfrei.


Da unsere Durchflussmesser außen am Rohr montiert werden, ist keine Betriebsunterbrechung für die Installation erforderlich. Das Medium bleibt unberührt und das Risiko von Leckagen oder Verunreinigungen ist ausgeschlossen. Somit besteht auch keine Gefahr von Hygieneproblemen innerhalb der Produktlinie.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Wasserwirtschaft

Unsere Wasserdurchflussmesser kommen in unterschiedlichen Branchen bei einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, darunter Trinkwasseraufbereitung, Abwasserbehandlung und Wasserverteilungsmessung. Die eingriffsfreien Clamp-on-Geräte können ohne Rohrarbeiten im laufenden Betrieb installiert werden. Da sie nicht mit dem Wasser selbst in Berührung kommen, sind sie eine hygienische Lösung und verursachen keinen Verschleiß am Rohr oder an anderen Komponenten.


Diese eingriffsfreien Durchflussmesser sind auf die Anforderungen der Wasser- und Abwasserindustrie zugeschnitten, denn die meisten Wasserrohre und -leitungen sind erdvergraben oder überflutet. Sie können bei der Trinkwasseraufbereitung, der Abwasseraufbereitung und der Wasserverteilung eingesetzt werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Wasserwirtschaft

Energiesektor

Modernisierung ist für effiziente Stromerzeugung von entscheidender Bedeutung. Berührungslose Instrumente für die Dampfdurchflussmessung in Kraftwerken und andere Anwendungen ermöglichen unterbrechungsfreie Versorgung ohne direkten Kontakt mit den Prozessmedien. Dadurch wird unsere Lösung zur Energieverbrauchsmessung ebenfalls wartungsfrei und hilft Betreibern von Kraftwerken bei der Überwachung und Steuerung ihrer Prozesse mit höchster Effizienz und herausragender Flexibilität.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Energiesektor

Bergbau

Die Bergbauindustrie arbeitet in einigen der rauesten industriellen Umgebungen. Eine genaue, zuverlässige und dauerhafte Durchflussüberwachung ist entscheidend für eine ausgewogene und optimierte Mineralienverarbeitung. Die strömenden Fluide, in den meisten Fällen abrasive Mineralschlämme, korrosive Laugenlösungen oder toxische Chemikalien, können die berührungslosen Flexim-Messumformer weder beschädigen noch verschleißen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Bergbau

Metallindustrie

Die eingriffsfreien Clamp-On-Durchflussmesser sind ein wertvolles Werkzeug in der Metallindustrie. Sie bieten präzise Durchflussmessungen in Echtzeit, ohne dass Rohre angepasst oder der Betrieb unterbrochen werden muss - das spart Zeit und Installationskosten. Diese Messgeräte sind sicher, wartungsarm und äußerst vielseitig. Sie eignen sich somit ideal für die Überwachung von Prozess- und Kühlwasser, Druckluft, korrosiven chemischen Lösungen und sogar Dampf.


Durch die Verbesserung der Effizienz, die Verringerung des Wartungsaufwands und die Unterstützung eines sicheren Betriebs bieten sie eine kostengünstige Möglichkeit zur Steigerung der Gesamtleistung in industriellen Umgebungen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Metallindustrie

Zellstoff und Papier

Holz ist der wichtigste Rohstoff für die industrielle Papierherstellung. Zu den zentralen Prozessen gehören die Verarbeitung von Holzspänen und die anschließende Zellstoffherstellung. Um eine gleichbleibende Papierqualität zu gewährleisten, ist die richtige Mischung entscheidend. Hier kommt die Durchfluss- und Konzentrationsmesstechnik von Flexim ins Spiel, insbesondere bei schwierigen Anwendungen wie der Messung von stark korrosivem Alkohol oder leicht anhaftenden Substanzen wie Klebstoff und Paste oder stark abrasiven und Zellstoffschlämmen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Zellstoff und Papier

HLK-Systeme

Als einfach nachrüstbare und zuverlässige Durchflussmessgeräte für den Wärmestrom stellen Flexim-Durchflussmessgeräte für Kaltwasser und Heißwasser die ideale Technologie für die heutigen Aufgaben im Bereich des Energiemanagements, der Verbrauchsstellenmessung und der Überwachungsmessung dar. Durchflussmessgeräte für Heiß- und Kaltwasser erfüllen eine wichtige Funktion bei der Aufrechterhaltung der Effizienz eines Systems.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. HLK-Systeme

Luftfahrt

Prüfen und überwachen der Funktionalität und der internen Leckagerate der grünen, gelben und blauen Hydrauliksysteme für den linksseitigen und rechtsseitigen Flügel sowie das Heck des Flugzeugs, ohne dass direkte Arbeiten an den Hydraulikleitungen erforderlich sind. Diese Hydraulik-Messgeräte werden direkt auf die Hydraulikleitung geklemmt. Dank des Einsatzes von Ultraschall können diese Hydraulik-Durchflussmessgeräte ihre Arbeit ohne langwierige Installationsarbeiten erledigen und erzeugen keine Behinderungen auf der Leitung. Ihre Berührungslosigkeit und Genauigkeit machen sie zu den wichtigsten Hydraulik-Messgeräten, die heute auf dem Markt erhältlich sind. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Luftfahrt
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.