Layout einer Life-Sciences-Produktionsanlage für Arzneimittel

Sicherstellung der Arzneimittelsicherheit und -wirksamkeit in der gesamten Life-Sciences-Wertschöpfungskette

Von der vorgelagerten bis zur nachgelagerten Arzneimittelherstellung bietet Emerson innovative Lösungen, die Sie dabei unterstützen, der sich entwickelnden Life-Sciences-Branche einen Schritt voraus zu sein. Diese modernsten Technologien wurden entwickelt, um den wachsenden Anforderungen Ihres Betriebs gerecht zu werden, indem sie die Produktivität steigern, Kosten senken und die Markteinführungszeit verkürzen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Sicherstellung der Arzneimittelsicherheit und -wirksamkeit in der gesamten Life-Sciences-Wertschöpfungskette

Lösungen in Aktion: Messinstrumente für vorgelagerte Arzneimittelherstellung

Puffer- und Medienvorbereitung sind bei der Arzneimittelherstellung von entscheidender Bedeutung, da diese Komponenten die für die Wachstums- (USP-) und Reinigungsphase (DSP) notwendige Umgebung bereitstellen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Messtechnik können Hersteller Variabilitätsprobleme effektiv angehen, strenge Qualitätsstandards einhalten und den Betrieb rationalisieren. Die Prozessinstrumentierung steigert die Gesamtproduktivität, so dass Hersteller konsistent qualitativ hochwertige Produkte fertigen können.

Die Gewährleistung optimaler Bedingungen in einem Bioreaktor ist entscheidend für die Maximierung der Zelllebensfähigkeit und -produktivität, die Aufrechterhaltung der Produktqualität und das Erreichen der Produktionsziele. Moderne Messinstrumente ermöglichen es Arzneimittelherstellern, den Fermentationsprozess zu optimieren, indem konsistente und qualitativ hochwertige Leistungen sichergestellt werden, während gleichzeitig die Zuverlässigkeit, die Konsistenz der Chargen und die Produktionseffizienz verbessert werden.

Lösungen in Aktion: Messinstrumente für vorgelagerte Arzneimittelherstellung

Effektive Chromatographievorgänge gewährleisten eine zuverlässige und konsistente Trennung, Reinigung und Analyse komplexer Gemische, die für die Aufrechterhaltung der Produktqualität und der Betriebseffizienz unerlässlich sind. Durch den Einsatz fortschrittlicher Mess- und Steuerungslösungen können Hersteller ihre chromatographischen Prozesse optimieren, für qualitativ hochwertigen Output sorgen, Kontaminationsrisiken minimieren und schließlich das Tempo neuer Arzneimitteltherapien erhöhen.

Die Direkte Durchflussfiltration (DFF), auch als Sackgassefiltration bekannt, ist eine entscheidende Technik zur effizienten Entfernung fester Verunreinigungen aus flüssigen Produkten. Die Integration genauer und zuverlässiger Messwerkzeuge ist entscheidend für die Aufrechterhaltung einer konsistenten Filtrationsleistung, die Optimierung des Durchsatzes und die Minimierung von Produktverlusten. Durch präzise Überwachung und detaillierte Prozesseinblicke ermöglichen es fortschrittliche Messungen den Herstellern, ihre Prozesse präzise aufeinander abzustimmen, hohe Qualitätsstandards einzuhalten und die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, was zu sichereren und wirksameren Arzneimitteln führt.

Tangentiale Durchflussfiltration (TFF), auch als Querstromfiltration bekannt, ist ein integrales Verfahren für verschiedene Phasen der Arzneimittelherstellung, bei der durch effiziente Trennung und Reinigung von Biomolekülen hochreine Produkte sichergestellt werden. Die Effizienz und Konsistenz von TFF hängen stark davon ab, über genaue und zuverlässige Messgeräte zu verfügen, die eine präzise Prozesssteuerung und Schlüsselparameter überwachen und eine optimale Filtrationsleistung gewährleisten, wodurch die Produktqualität und die Einhaltung regulatorischer Standards verbessert werden.

Lösungen in Aktion: Messinstrumente für Versorgungsunternehmen

Die Sicherstellung der Wirksamkeit von Clean-in-Place (CIP)- und Steam-in-Place (SIP)-Systemen ist von entscheidender Bedeutung, um Kreuzkontaminationen zu verhindern, hohe Sicherheitsstandards einzuhalten und Konsistenz von Charge zu Charge zu erreichen. Arzneimittelhersteller müssen diese Systeme implementieren und streng überwachen, um die regulatorischen Anforderungen und branchenübliche Best Practices einzuhalten. Präzise Messinstrumente können Hersteller dabei unterstützen, die Wirksamkeit von Reinigungsverfahren zu überprüfen und die Gesamtsicherheit und Integrität des Arzneimittels als Endprodukt zu gewährleisten.

Um Ineffizienz zu erkennen, den Verbrauch und die Betriebskosten zu senken, sind bei steigenden Energiekosten effiziente Energiemanagementstrategien von entscheidender Bedeutung. Moderne Überwachungs- und Steuerungssysteme ermöglichen datenbasierte Entscheidungen, die Produktivität und nachhaltigen Umweltschutz weiter verbessern. Dieser verbesserte Einblick in Energieverbrauchsverteilungs- und -verbrauchsmuster ermöglicht gezielte Verbesserungen zur Optimierung des Gesamtenergieverbrauchs.

Saubere Druckluft ist aufgrund des Bedarfs an hochwertigen Filtrationssystemen zur Einhaltung von Qualitäts- und Reinheitsstandards oft kostspielig. Durch die Integration präziser Mess- und Automatisierungslösungen können Arzneimittelhersteller detaillierte Verbrauchsdaten sammeln, Leckagen identifizieren und ihre Druckluftsysteme für verbesserte Nachhaltigkeit und Betriebseffizienz optimieren.

Den Entwicklungen in der Life Sciences-Branche stets einen Schritt voraus bleiben

Den Entwicklungen in der Life Sciences-Branche stets einen Schritt voraus bleiben

Bleiben Sie auf dem Laufenden darüber, auf welche Weise Emerson die Öl- und Gasindustrie mit innovativen Lösungen und branchenführender Expertise fördert.

Häufig gestellte Fragen zur Messinstrumentierung für die Life Sciences-Industrie

Warum sind zuverlässige Messgeräte bei der Arzneimittelherstellung so wichtig?
Was ist zuverlässige Messinstrumentierung?
Was sind Beispiele dafür, wie Messdaten heute in verbesserte Prozesskontrolle, robuste Diagnose und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften umgesetzt werden?
Was ist die Zukunft der Messumformer in der Welt der Arzneimittelherstellung?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen zur Messinstrumentierung für die Life Sciences-Industrie
Mit einem Experten sprechen

Mit einem Experten sprechen

Erhalten Sie von unseren Experten in Echtzeit Antworten, die Ihnen helfen, Ihre Herausforderungen im Zusammenhang mit Messungen und Messumformern zu bewältigen. Jetzt ein Gespräch beginnen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.