Der X-STREAM Enhanced XEGP universell einsetzbare kontinuierliche Gasanalysator misst bis zu fünf Komponenten gleichzeitig in verschiedenen Kombinationen. Sein vielseitiges Design ermöglicht die Installation „physikalischer Bänke“ in separaten Gehäuseteilen, die von der Elektronik gasdicht getrennt sind. Er ist in einem 19-Zoll-Gehäuse für die Rackmontage oder als Tischgerät erhältlich.