Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-188

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 188

Produktbeschreibung

Die ASCO Magnetventile der Baureihe 188 sind dazu konzipiert, Luft und inerte Gase zu regeln und können darüber hinaus für die Steuerung anderer Ventile und Zylinder verwendet werden. Aufgrund des kompakten Aufbaus und der niedrigen Leistungsaufnahme (1,3 W) sind diese Ventile optimal für tragbare medizinische Geräte wie Atemgeräte, zahnärztliche Geräte und Anästhesie-Verabreichungssysteme sowie industrielle Gasanalysatoren geeignet. Die Kapazität von Modellen mit hoher Durchflussrate übersteigt die anderer auf dem Markt erhältlicher Produkte von ähnlicher Größe.

Ventilbetätigung
Magnetspule; Magnetspule – Arretierung
Gehäusewerkstoff
Technische Kunststoffe
Medien
Luft; inertes Gas; Sauerstoff
Rohr-/Anschlussgröße
M5
Funktion
3-Wege - 3/2 normal geschlossen; 3-Wege - 3/2 normal geöffnet
Durchfluss
Weniger als 0,05 Cv
Spannung
12 DC; 24 DC - 50/60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
0 – 8 bar
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen/Vorschriften
IP40

Merkmale

  • Kompaktbauweise spart Platz und verringert Montagezeit
  • 1 W-Ausführung erhöht die Vielseitigkeit
  • Standardmäßig mit optischem LED-Anzeiger und elektrischer Schutzschaltung
  • Entspricht allen relevanten CE-Richtlinien und ist RoHS-konform

Dokumentation und Zeichnungen