Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-321

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 321

Produktbeschreibung

Die Ventile der ASCO Baureihe 321 sind für eine schnelle Entlüftung auf 0 psi über die Auslassöffnung konzipiert. Für schnelles Umschalten der Regelventile wird die Luft ausgelassen. Die vorgesteuerten Ventile besitzen elastisch gelagerte Sitzventile für dichtes Absperren. Sie eignen sich gut für Raffinations-, Chemie-, Lebensmittel- und Getränkeanwendungen, bei denen ein Schnellentlüftungsventil erforderlich ist.

Ventilbetätigung
Magnetventil – luftvorgesteuert
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 in., 3/8 in.
Anschlussart
NPTF
Funktion
3-Wege - 3/2 Normal geschlossen, 3-Wege - 3/2 Normal geöffnet
Durchfluss
Von 0,05–0,1 Cv, Von 0,1 Cv bis 0,5 Cv, Von 0,43 bis 0,86 Kv, Von 0,86 bis 1,73 Kv
Spannung
100 bis 240 AC/DC-Spannungsbereich, 12 bis 24 DC-Spannungsbereich, 125 DC - Aufladen der Batterie, 110 AC, 12 DC, 120 AC, 120 DC, 24 AC, 24 DC, 24 bis 120 AC/DC-Spannungsbereich, 240 DC, 250 DC - Aufladen der Batterie | 50, 50/60, 60
Betriebsumgebung
Korrosiv, Innen, Außen
Normen/Vorschriften
ATEX Zone 1–21, ATEX Zone 2–22, CSA, IEC Ex Zone 1–21, SIL, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL
Normen/Vorschriften
ATEX Zone 1–21, ATEX Zone 2–22, CSA, IEC Ex Zone 1–21, SIL, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL

Merkmale

  • Die Ventile sind als Ausführungen mit mehreren Spannungsbereichen und für raue Umgebungen erhältlich
  • Es sind Next Generation Magnetspulenausführungen erhältlich, die den Energieverbrauch verringern, die AC- und DC-Betriebstemperaturen erhöhen und die Lebensdauer der Spule verlängern
  • Lageunabhängiger Einbau für flexible Installation
  • ATEX-, IECEx-zertifiziert für den Betrieb in Ex-Bereichen

Dokumentation und Zeichnungen