Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-330A

ASCO™ 330A Volumenverstärkerventile

Produktbeschreibung

Die ASCO Volumenverstärker der Baureihe 330A sind flexible, robuste und äußerst zuverlässige Verstärker, die die pneumatische Leistung von Auf/Zu- und Regelventilen verbessern. Die Verstärkerreihe ist in Größen von 1/2 bis 2 Zoll erhältlich und bietet damit ein hohes Maß an Flexibilität. Für einen Betriebstemperaturbereich von -60 °C bis +90 °C sind Edelstahl- und Aluminiumausführungen erhältlich. Magnetventile können über eine NAMUR-Plattenhalterung eng mit dem Verstärker gekoppelt werden, wodurch die Auswahl des Magnetventils erleichtert und die Leistung verbessert wird. Eine einzigartige Montagemöglichkeit ermöglicht es, den Verstärker und den Aktor zu entfernen, ohne die Rohrleitung des Instruments zu beeinträchtigen.

Die Volumenverstärker der Baureihe 330A sind nur ein Produkt aus einem breiten Portfolio von Ventilaktor-Regelungskomponenten. Diese reichen von Filterreglern und Magnetventilen bis hin zu Schaltschränken, die den Betrieb und die Durchführung von Teilhubtests von Notabschaltungsventilen ermöglichen, die Teil eines sicherheitsgerichteten Systems sind.

KV/CV
1/2 in.: 4,0/4,6, 1 in.:11/12,7, 1 1/2 in.: 41/47, 2 in.: 49/57
Temperaturbereich
-60 °C bis +90 °C
Werkstoff
Eloxiertes Aluminium oder Edelstahl 316L
Regelverhältnis
1 : 1
Rohrnennweite
1/2 Zoll, 1 Zoll, 1 1/2 Zoll, 2 Zoll ANPT und BSP/ISO 228/1

Merkmale

  • Hohe Durchflusskapazität, bis zu 57/49/ Kv/Cv, ermöglicht schnellere Ansprechzeiten bei großen Stellantrieben
  • Geeignet für Auf/Zu- und (Teilhub-) Regelbetrieb
  • Verwendung spezieller fortschrittlicher Dichtungstemperaturen von -60 °C bis +90 °C
  • Exida-zertifiziert, SIL 3-fähig
  • Mit NAMUR-Profil für die Direktmontage auf dem Magnetventil
  • Integrierte Montagebohrungen
  • Ein optionaler Einlassfilter verhindert das Eindringen von Schmutz auch ohne Filterregler (kann nur im Regelkreis verwendet werden).
  • Eine optionale Schutzkappe verhindert unbefugte Feldeinstellungen
  • Zertifiziert für ATEX/IECEx und CUTR sowie IP66/67
  • Externe NACE-konforme Ausführung für die Edelstahlausführungen

Dokumentation und Zeichnungen