Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-390

ASCO™ Fremdbetätigte Ventile der Baureihe 390

Produktbeschreibung

Die ASCO-Baureihe 390 besteht aus druckgesteuerten, ferngesteuerten Ventilen mit Ventilteller für industrielle flüssige Medien. Die schließschlagarme Bauweise mit Medieneintritt unter der Scheibe sorgt für einen geräuscharmen Betrieb. Die Ventile zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer in hochzyklischen Anwendungen aus. Eine große Auswahl an Kolbenantrieben (Durchmesser 63–90–125 mm), die um 360 Grad drehbar sind, um maximale Leistung bei unterschiedlichen Mindestvorsteuerdrücken zu erreichen. Die Baureihe 390 eignet sich für Anwendungen in der Automobilindustrie, Flaschenabfüllung, kommerzielle Waschanlagen sowie für Heiz- und Kühlkreisläufe.

Ventilbetätigung
Fremdbetätigt, Pneumatik – Steuerluft
Gehäusewerkstoff
Bronze
Medien
Luft, inertes Gas, Heißwasser, Leichtöl, Wasser, Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 Zoll, 3/4 Zoll, 1 Zoll, 1 1/4 Zoll, 1 1/2 Zoll, 2 Zoll, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, 12 mm, 10 mm
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funktion
3/2 normal geschlossen, 3/2 normal geöffnet
Durchfluss
Von 5,19 bis 12 Kv, Mehr als 12 kv
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
10,3–34,5 bar, Vakuum bis 10,3 bar
Normen/Vorschriften
IEC 61508, SIL, ATEX, ISO, IEC 60529 (Eindringschutz), IP66

Merkmale

  • Hohe Durchflusskapazität
  • Gegendruckbeständig
  • Wartungsfreie Aktoren
  • Erfüllt die Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Kategorie 1 (DN > 25) bzw. Artikel 4.3 (DN ≤ 25).

Dokumentation und Zeichnungen