Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-449

ASCO™ Numatics Kompaktzylinder gemäß ISO 21287 der Baureihe 449

Produktbeschreibung

Seit Setpember 2020 ist der Zylinder gemäß ISO 21287 der Baureihe 449 nicht mehr erhältlich und wird durch die AVENTICS Baureihe CCI ersetzt.


Ersatzteile sind bis September 2025 erhältlich.


Relevante Dokumentation finden Sie nachstehend.


Für diese Art von Kompaktzylinder gemäß ISO 21287 siehe AVENTICS Baureihe CCI.

Normen/Vorschriften
ISO
Bohrung
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm, 20 mm, 25 mm
Betriebsumgebung
Korrosiv, Ex-Bereich, Innen, Abreinigung
Hub
Max. 400 mm

Merkmale

  • Die ASCO™ Numatics Kompaktzylinder gemäß ISO 21287 der Baureihe 449 sind nicht mehr erhältlich. Hier erfahren Sie mehr über Austauschoptionen.
  • T-Nuten auf drei Seiten für eine schnelle vertikale Montage an magnetisch betätigten Schaltern oder Sensoren
  • Leistungsfähige Stangenführung für maximale Präzision
  • 18 Montagearten sind für eine Vielzahl an Anwendungen lieferbar
  • Ideal für kompakte Automatisierungen bei begrenzten Platzverhältnissen
  • Einfache Wartung, da keine Schmierung erforderlich ist

Dokumentation und Zeichnungen