Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Asco-P-908

ASCO™ Elektronische proportionale Regeleinheit der Serie 908

Produktbeschreibung

Die elektronische ASCO Regeleinheit der Serie 908 wandelt mittels der Pulsweitenmodulation analoge, eingehende Regelsignale in den Spulenstrom eines proportionalen Magnetventils um. Die Abschaltfunktion tritt bei weniger als 2 % des max. Regelsignals ein. Die Regeleinheit eignet sich für Anwendungen mit Proportionalventilen in den Bereichen Automobil, Reifenherstellung, Chemikalien, Lebensmittel und Getränke, Medizin- und Umweltwissenschaften sowie in der Verpackungsindustrie.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
:
384,90 €

Merkmale

  • Ein elektronischer Schaltkreis ist gemäß DIN EN 175301-803, Bauform A in einem Standardgehäuse integriert
  • Einstellbare Rampensteuerung (nach oben/unten)
  • LED-Anzeige ist im Steckverbinder integriert
  • Ausgangsstrom der Spule ist vom Spulenwiderstand (Temperatur) und den Schwankungen der Versorgungsspannung unabhängig
  • Parametereinstellung über PC-Schnittstelle und Programmieradapter oder optional über die im Regler integrierten Schalter

Dokumentation und Zeichnungen