Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-D137

ASCO™ Magnetventile der Serie D137 mit vollständiger Trennung (DRY)

Produktbeschreibung

Die Magnetventile der ASCO Serie D137 mit vollständiger Trennung (DRY) kombinieren herkömmliche Eigenschaften, wie Festigkeit und Zuverlässigkeit, mit Konstruktionslösungen, die sie besonders gut für die Regelung von aggressiven und/oder von nicht zu verunreinigenden Medien geeignet machen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 Öffner-, Schließer- oder Universal-Ausführung sowie Miniatur- bzw. geräuscharmer Ausführung mit selbsthaltendem Stellantrieb lieferbar. Die vielfältigen Funktionen ermöglichen den vielseitigen Einsatz dieser Ventile bei Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, Biotechnologie, chemischen/pharmazeutischen Industrie sowie in physiologischen/medizinischen Branchen.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
:
ASCO™ D137B08-Z923G G2X43 V24/50HZ
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
IP67
Spulen-Klasse
H
Durchfluss (cv)
34
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
IP67
H
34
QuickShip
177,50 €
Gehäusewerkstoff
PPS (Polyphenylsulfone)
Ventilbetätigung
Magnetschalter – Direkt betätigt
Funktion
2-Wege – 2/2 Öffner
Rohr-/Anschlussgröße
1 1/2 "; 2 "
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
0,3 bar
Medientemperatur
-10 °C bis +90 °C (NBR); 0 °C bis +130 °C (FPM); 0 °C bis +130 °C (EPDM)
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
NBR oder EPDM oder FPM

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil mit vollständiger Trennung: Der Stellantrieb ist vollständig vom Medium getrennt, sodass nur das Gehäuse und der Faltenbalgstopfen vom Medium berührt werden.
  • Kann für Inspektionen demontiert werden.
  • Besonders geeignet für Schnellentleerung von Tanks.
  • Für die Absperrung von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet (die Kompatibilität des Mediums mit den berührten Werkstoffen prüfen).

Dokumentation und Zeichnungen