Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-Mark 55

Numatics™ Wegeventile der Baureihe Mark 55

Produktbeschreibung

Die Numatics Baureihe Mark 55 wurde für reproduzierbare und zuverlässige Leistungen in schwierigen oder anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Durch die branchenweit herausragenden Leistungsmerkmale eignet es sich ideal für Maschinenanwendungen mit hohen Zyklusraten. Die Baureihe Mark 55 lässt sich durch das modulare Design leicht konfigurieren und eignet sich bestens für Anwendungen in der Automobilindustrie, der Flaschenabfüllung, an Pressmaschinen und Metallstanzen sowie in der Reifenherstellung.

Ventilbetätigung
Pneumatik – pneumatisch betätigt, Magnetschalter – pneumatisch betätigt, Magnetschalter – direktwirkend
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 in.; 3/8 in.; 3/4 in.
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funktion
4-Wege – 5/2; 4-Wege – 5/3, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen; 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet; 4-Wege – 5/3 – offen für Druckluft
Normen/Vorschriften
Class I Div 2, Class II Div 2, CSA, IP65
Betriebsumgebung
Ex-Bereich, Innenbereich, Außenbereich, Abreinigung
Medien
Luft, inertes Gas, Vakuum

Merkmale

  • Druckregler minimieren den Energieverbrauch
  • Geschwindigkeitsregler optimieren die Maschinen-Zyklusrate
  • Elektrische Steckverbindung zur Basiseinheit ermöglicht sofortigen Ventilaustausch
  • Integrierte steckbare Geschwindigkeitsregler und Druckminderer sind lieferbar
  • NEMA 4/IP65 Zertifizierung erlaubt den Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen

Dokumentation und Zeichnungen