Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-P320

ASCO™ pneumatisch betätigte Ventile der Baureihe P320

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe P320 umfasst pneumatisch betätigte 3-Wege-Ventile, die für lange Lebensdauer bei der Handhabung von geölter Luft konzipiert sind. Schwankender Steuerluftdruck wirkt sich nicht auf den Ventilbetrieb aus.

Ventilbetätigung
Pneumatisch – Arretierung
Gehäusewerkstoff
Messing
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/4"
Anschlussart
NPTF
Funktion
3-Wege – 3/2 universal
Durchfluss
Von 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Innen-/Außenbereich
Normen/Vorschriften
Class I Div 1, Class I Div 2, Typ 4, Typ 4X

Merkmale

  • Universal- (Druck an beliebigem Anschluss) Messinggehäuse mit NBR-Sitz
  • Einzigartiges Dichtungselement trennt den Steuerluftdruck vom Hauptleitungsmedium
  • Zur Handhabung von Medien bis zu 92 °C (200 °F)
  • Beliebige Einbaulage ermöglicht eine flexible Installation

Dokumentation und Zeichnungen