Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-8356C119L09CMF0

ASCO™ 8356C119L09CMF0

64,60 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

COMPACT VALVE-3/2 NC-1/4 "NPT (DN8)-ORIFICE: 1,6-BRASS-RESILIENT: FPM-110/50,120/60-9,0 W-COIL CLASS: F-FLYING LEADS

Connection Type
NPT Body Connection
Valve Type
3 Way
Pipe Size
1/4
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Flying Leads
Elastomers
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
Media
Water, Light Oil
Body Material
Brass
Voltage
120/60,110/50 - Class F
Certification
EAC + NSF + TIPQ

Merkmale

  • Zuverlässige, bewährte Kompaktbauweise für lange Lebensdauer
  • Die standardmäßige Handhilfsbetätigung ermöglicht einfache Installation
  • Lageunabhängiger Einbau
  • Die Ventile erfordern keinen Mindestbetriebsdruck
  • Breites Spektrum an Durchfluss- und Druckstufen verfügbar
  • Schnelle Demontage des Kernrohres zur einfachen Wartung der Innenteile

Dokumentation und Zeichnungen