Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.

pH-Sensoren

Ihre anspruchsvollen Anforderungen erfordern innovative Lösungen, die präzise und zuverlässige pH-Messungen ermöglichen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. pH-Sensoren
Was ist der pH-Wert

Was ist der pH-Wert?

Der pH-Wert misst den Säuregehalt oder die Alkalität einer Lösung, welche durch die Konzentration vorhandener Wasserstoffionen (H+) oder Hydroxyl-Ionen (OH-) bestimmt werden. Die gebräuchlichste Methode zur Inline-pH-Messung sind potentiometrische pH-Sensoren aus Glas. Diese Sensoren, manchmal auch als „pH-Sonden“ bezeichnet, funktionieren, indem sie eine elektrische Spannung erzeugen, die proportional zur Wasserstoffionenkonzentration im Medium ist. Jeder pH-Sensor besteht in der Regel aus drei Hauptkomponenten: einer Glaselektrode, einem Temperaturelement und einer Referenzelektrode.

Ist die Wasserstoffionenkonzentration des Mediums: 

  • An der Außenseite der Glaselektrode höher als auf der Innenseite, entsteht eine positive Spannung, die darauf hinweist, dass der Prozess sauer ist.  

  • An der Außenseite der Glaselektrode niedriger als auf der Innenseite, entsteht eine negative Spannung, die darauf hinweist, dass der Prozess basisch ist.  

  • Auf beiden Seiten der Glaselektrode ist die Spannung gleich null, was bedeutet, dass der Prozess neutral ist. 

Der pH-Wert des Prozessmediums wird dann vom Messumformer unter Verwendung der Spannungsdifferenz zwischen Messelektrode und Referenzelektrode berechnet.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was ist der pH-Wert?

pH-Sensoren für jede Anforderung

Allgemeine Anwendungen

Diese pH-Sensoren für allgemeine Anwendungen eignen sich ideal für die meisten allgemeinen Anwendungen, bei denen Ablagerungen kein Problem darstellen; sie verfügen über ein Doppeldiaphragma, das den Sensor widerstandsfähig gegen raue Umgebungen macht und die Lebensdauer des Sensors verlängert. Das Doppeldiaphragma schützt das Referenzelement des pH-Sensors vor Vergiftung durch im Prozess vorhandene Ionen wie Ammoniak, Chlor, Zyanide und Sulfide.

Verschmutzte Prozessmedien

Diese vor Ablagerungen geschützten pH-Sensoren, die für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit in verschmutzten Prozessmedien entwickelt wurden, verfügen über ein großflächiges Diaphragma mit einer Helixtruktur in der Referenzelektrode, das die Auswirkungen von Ablagerungen und Verstopfung minimiert. Sie sind auch in der Flachglasausführung erhältlich, um einen besseren Schutz vor Abrieb durch Schwebstoffe in der Prozessflüssigkeit zu erhalten​.​ 

Hochtemperatur und/oder -druck

Mit der Zeit kann die hohe Temperatur von Prozessflüssigkeiten die Zersetzung der pH-aktiven Schicht der Glaselektrode drastisch verstärken, was ihre Reaktionsfähigkeit verringert. Für die meisten pH-Sensoren reduziert sich die pH-Sensorlebensdauer bei einem Anstieg der Prozesstemperatur um 10 °C (50 °F). Rosemount pH-Hochleistungssensoren sind speziell für die pH-Messung bei höheren Temperaturen über 40 °C konzipiert, da sie über ein temperaturbeständiges Spezialglas verfügen, das eine längere Lebensdauer des Sensors in Anwendungen mit erhöhten Temperaturen bietet.  

Diese pH-Sensoren verwenden auch einen Hochviskositäts-Bezugselektrolyt, der Schutz gegen Druckeffekte von mehr als 7 bar bietet. 

Aggressive Chemikalien

Wenn eine Prozessflüssigkeit aggressive Chemikalien enthält, können einige dieser Chemikalien durch das Diaphragma eines pH-Sensors in die Referenzkammer diffundieren. Dort reagieren sie mit der Referenzelektrode und verändern das elektrische Potenzial, so dass der pH-Wert instabil und ungenau ist.

Diese vor Vergiftung geschützten Rosemount pH-Sensoren verfügen über ein Dreifach-Diaphragma. Jedes aufeinander folgende Diaphragma verzögert die Diffusion von vergiftenden Chemikalien, was es für diese Chemikalien schwieriger macht, die Referenzelektrode zu erreichen. Das Ergebnis ist eine zuverlässigere und langlebigere pH-Messung. 

Spezialverfahren

Da Sie vor schwierigen Herausforderungen stehen, bieten wir pH-Sensoren auch für den Einsatz in hochreinen Wasseranwendungen, hygienischen und sterilen Umgebungen, Fluorsäurelösungen und mehr an.  

pH-Sensor-Spezifikationen

Anwendungsart

Produktname

VP

T-Stück

für Tauchmontage

zum Herausziehen

Flansch für Hygieneanwendungen

Max. Temp. (C/F)

Max. Druck (kPa/psi)

Gehäusewerkstoffe

Allgemeine Anwendungen

Rosemount™ 3900 pH/ORP-Sensor für allgemeine Anwendungen

212 / 100

100 / 790

Ryton®

Rosemount™ 389 pH/ORP-Sensor für allgemeine Anwendungen

185 / 85

100 / 790

Tefzel®

Verfahren unter rauen Bedingungen

Rosemount™ 396/396P/396R pH-Sensoren

212 / 100

150 / 1135

Edelstahl, Titan, Polypropylen

Rosemount™ 398/398R pH/Redox-Sensor

212 / 100

250 / 1825

Tefzel®, Titan

Rosemount™ 3300HT/3400HT/3500P pH-Hochleistungssensoren

311 / 155

400 / 2859

Ryton®, Titan

Spezialverfahren

Rosemount™ 372 Flusssäurebeständiger pH-Sensor

212 / 100

135 / 1035

Ultem®, Kynar®

Rosemount™ RBI pH-Sensor

248 / 120

150 / 1035

Kynar®, Titan

Rosemount™ Hx338+ Dampfsterilisierbarer und autoklavierbarer pH-Sensor

266 / 130

43 / 600

Glas

Vorteile von Rosemount pH-Sensoren

Keine anfängliche Kalibrierung

Rosemount pH-Sensoren können dabei helfen, eins der größten Probleme bei pH-Messungen zu eliminieren – die Feldkalibrierung. Herkömmliche Kalibriermethoden erfordern die Mitnahme von Puffern und Spüllösungen aus einem Labor zu jeder pH-Installation. Rosemount pH-Sensoren können so geliefert werden, dass die Werkskalibrierung im Speicher des Sensors hinterlegt ist, um die Inbetriebnahme schnell und einfach zu gestalten. Schließen Sie den pH-Sensor einfach an einen Rosemount Messumformer an, und schon können die neuesten Einstellungen automatisch hochgeladen werden.   

Im pH-Sensor und Messumformer können folgende Daten gespeichert werden:  

  • Steigung 

  • Referenz-Offset 

  • Glasimpedanz 

  • Referenzimpedanz 

  • Zeitstempel 

  • Sensorseriennummer 

  • Fertigungsdatum 

Wenn eine Neukalibrierung erforderlich ist, können die Rosemount pH-Sensoren zur Neukalibrierung in einer sicheren, kontrollierten Umgebung ins Labor gebracht werden. pH-Sensoren können auch vorab kalibriert und bis zur Verwendung gelagert werden. Nach der Installation an der Prozessposition und der Verbindung mit dem Messumformer wird die Diagnosehistorie des pH-Sensors angezeigt, um mögliche Probleme zu beheben.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Keine anfängliche Kalibrierung
Keine anfängliche Kalibrierung

Sensordiagnose

pH-Sensoren erfordern eine sorgfältige Überwachung, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen und um ein Verständnis der Prozesseffekte auf den Sensor zu liefern. Viele Rosemount pH-Sensoren bieten eine Echtzeitüberwachung, um Sie auf dem Laufenden zu halten. 

  • Live-Diagnose: 

  • Die Glasimpedanz erlaubt Rückschlüsse auf den Zustand und die Leistung des pH-Sensors und kann auf Ablagerungen und den Einsatz bei hohen Temperaturen hinweisen.  

  • Referenzimpedanz und mV-Eingang können auf Ablagerungen, Vergiftung und hohe Temperaturen hinweisen. 

  • Fehler und Warnungen: Sollpunkte für Fehler und Warnungen können vom Host aus oder am Messpunkt programmiert werden.

  • pH-Steigung: Gibt die pH-Empfindlichkeit der Glaselektrode wieder. 

  • mV-Offset: Kumulativer Fehler der Referenzzelle. Hohe Offsets weisen auf Ablagerungs- oder Vergiftungserscheinungen im Prozess hin.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Sensordiagnose
Sensordiagnose

Messumformer

Rosemount pH-Sensoren werden zusammen mit Rosemount Messumformern für die Flüssigkeitsanalyse eingesetzt, um genaue und zuverlässige Diagnoseinformationen zu liefern und Sie auf dem Laufenden zu halten. Die Messumformer werden mit einer Vielzahl von Optionen angeboten, darunter 2-Leiter und 4-Leiter, mehrere Sensoreingänge und mehr. Ein Ex-Schutz-Messumformer, der für den Einsatz in rauen Umgebungen ausgelegt ist, ist ebenfalls erhältlich. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Messumformer
Messumformer für die Flüssigkeitsanalyse

Lifecycle-Services

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Rosemount pH-Sensoren und Messumformer, maximieren Sie Ihre Prozesse und reduzieren Sie die Ausfallzeiten mit Lifecycle-Services. Von einfachen Reparaturen bis hin zu komplexen Projekten unterstützt Sie Emerson mit Dienstleistungen, die die Wartung, Zuverlässigkeit und Leistung Ihrer Produkte sicherstellen. Hier erfahren Sie mehr.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Lifecycle-Services
pH-Sensoren für Flüssigkeitsanwendungen

Häufig gestellte Fragen

Was sind pH-Sensoren?
Wie funktioniert ein pH-Sensor?
Wie wird ein pH-Messgerät kalibriert?
Ändert sich die pH-Messung mit der Temperatur?
Können mit einem pH-Sensor Redox-Messungen durchgeführt werden?
Für welche Zwecke werden pH-Sensoren eingesetzt?
Können pH-Sensoren wiederverwendet werden?
Welcher pH-Sensor eignet sich am besten für meine Anwendung?
Wie funktioniert ein pH-Sensor mit einem Messumformer?
Wie lange hält ein pH-Sensor?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen

pH/Redox-Sensoren

1-23 von 26 Ergebnissen in Produkte
: