Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Rosemount-2120 Switch - Vibrating Fork

Rosemount™ 2120 Füllstandsgrenzwertschalter mit Schwinggabel

Produktbeschreibung

Der Rosemount 2120 Füllstandsgrenzschalter bietet eine einfach zu installierende, zuverlässige Füllstandserkennung und -steuerung. Durch die IEC61508 (SIL2) Sicherheits- und Hygienezertifizierung durch Drittinstitutionen und verschiedene Ausgänge ist er für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Er hat keine beweglichen Teile, muss nicht kalibriert werden und ist von Prozessbedingungen praktisch unbeeinflusst. Einstellbare Schaltverzögerung vermeidet Fehlschaltungen in turbulenten Anwendungen. Erhalten Sie Einblick in den Zustand Ihrer Prozesse – die sichtbare Heartbeat-LED liefert den Gerätestatus und -zustand, und der magnetische Testpunkt bietet einen einfach zu bedienenden Funktionstest.

Kommunikationsprotokoll
Direkte Bürdenschaltung, SPS/PNP, Relais, 8/16 mA, NAMUR
Dichte des Prozessmediums
Min. 600 kg/m3 (37,5 lb/ft3)
Viskosität
0,2 bis 10 000 cP (centiPoise)
Betriebsdruck
Volles Vakuum bis zu 100 bar (1 450 psi)
Betriebstemperatur
-40 to 302 °F (-40 to 150 °C)
Sicherheit
SIL2 IEC 61508 certified
TÜV tested and WHG approved for overfill prevention
Diagnostik
Elektronische Selbstüberprüfung und Zustandsüberwachung

Merkmale

  • Einfache Prüfung des Rosemount 2120 durch magnetischen Prüfpunkt.
  • Mit der 12-VDC-Option kann er mittels Sonnenenergie oder Batterie betrieben werden.
  • „Schnell abtropfende“ Schwinggabelkonstruktion für schnellere Ansprechzeiten bei viskosen Flüssigkeiten.
  • Einstellbare Schaltverzögerung für die einfache Handhabung bei turbulenten/spritzenden Anwendungen.
  • 3-A- und EHEDG-Zulassungen für hygienische Anwendungen. Konformität mit FDA- und ASME-BPE-Normen.

Dokumentation und Zeichnungen