Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-519

AVENTICS™ Mini-Schieberventile der Baureihe 519

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Baureihe 519 ist eine Produktreihe aus pneumatisch betätigten Mini-Schieberventilen, die sich ideal für die Vorsteuerung von Pneumatikzylindern eignen. Die Ventile sind für Anwendungen in der Automobil-, Kartonagen-, Verpackungs- und Reifenherstellung geeignet.

Produkte

Search
1-10 von 21 Produktergebnissen
:
100,20 €
105,00 €
119,70 €
105,00 €
141,10 €
187,00 €
261,50 €
210,60 €
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 519 51900009
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
175 l/min
Ventilfunktion
Mittelstellung geschlossen
Max. Betriebsdruck
8 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
175 l/min
Mittelstellung geschlossen
8 bar
177,70 €
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 519 51900010
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
175 l/min
Ventilfunktion
Mittelstellung geschlossen
Max. Betriebsdruck
8 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
175 l/min
Mittelstellung geschlossen
8 bar
265,60 €
Ventilbetätigung
Magnetventil – Pneumatisch betätigt, Magnetschalter
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
M5
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
5/2, 5/3
Durchfluss
Von 1,73 bis 5,19 Kv
Spannung
115 VAC, 230 VAC, 24 VAC, 24 VDC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar
Normen/Vorschriften
UL

Merkmale

  • Robuste Konstruktion aus Polyamid oder Leichtmetalllegierung
  • Für Ventilblockanwendungen auf Anreihgrundplatten montiert
  • Gehäuse mit M5-Gewinden
  • Handhabt geölte oder ungeölte Luft

Teile und Zubehör

Search
1-9 von 9 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
53,50 €
66,10 €
85,80 €
113,30 €
114,80 €
134,10 €
185,50 €
177,70 €

Dokumentation und Zeichnungen