Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-901

Numatics™ Luftfilter der Baureihe 901 Delta

Produktbeschreibung

Die Baureihe 901 Delta bietet eine erstklassige Filtrierung der Luft für Anwendungen, die hohe Durchflüsse erfordern. Die standardmäßigen Aluminium-Endkappen an jedem Element, der erstklassige manuelle Ablass, die Dichtungen aus Fluorkohlenstoff (FKM) und die erhältlichen internen, plissierten Vorfiltersätze unterscheiden die Baureihe Delta von anderen auf dem Markt. Die erstklassigen Filter der Baureihe Delta sind CRN-registriert (CRN-Nr. 0H12256.5C - Anschlussgrößen: 1/4 bis 2).
Filter der Baureihe Delta eignen sich hervorragend für den Einsatz in vielen Industrie-, Prozess-, und medizinischen Anwendungen, und sind bestens für Kompressoranwendungen geeignet.

Spezifikationen für Partikelfilter
Gemäß ISO 12500 bei 33,2 ppm Einlass (40 mg/m³)
Festpartikel-Wirkungsgrad
97,50 %
Maximale Festpartikelgröße
3 μm
Maximale Feststoffkonzentration
1,0 mg/m³/(0,8375 ppm)
Strömungspfad
Von Außenseite zur Innenseite des Elements
Spezifikationen für Koaleszenzfilter
Gemäß ISO 12500 bei 33,2 ppm Einlass (40 mg/m³)
Koaleszenz-Wirkungsgrad
95,00 %
Maximale Festpartikelgröße
1,0 μm
Maximale Feststoffkonzentration
2,8 mg/m³/(2,3 ppm)
Maximale Ölkonzentration
2,0 mg/m³/(1,66 ppm)
Strömungspfad
Von Innenseite zur Außenseite des Elements

Merkmale

  • Anschlussgrößen: 1/4 bis 3
  • Max. Temperatur: 93 °C (200 °F)
  • Max. Druck: 17 bar (250 psi)
  • Standarddichtungen aus Fluorkohlenstoff (FKM)
  • Automatischer Ablass und standardmäßiger manueller Metall-Ablass
  • Robuster, eloxierter Aluminiumkopf und Becher
  • Galvanisierte Stützkerne aus Kohlenstoffstahl an den Elementen
  • CRN-Klassifizierung
  • Lieferbare Filteroptionen:
    -Wasserabscheider
    -Wasserabscheider
    -Koaleszenzfilter (grob, fein, extrem fein) sowie einen Kohlenstoffadsorber
  • Optionaler interner plissierter Vorfilter für Koaleszenzmodelle lieferbar, um Platz und Kosten zu sparen

Dokumentation und Zeichnungen