Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-S4K2U-D-S4K2U-5D

SolaHD™ industrielle Online-USV S4K2U-D und S4K2U-5D

Produktbeschreibung

Die industriellen Online-USV S4K2U-D und S4K2U-5D sind einphasige Online-USV-Modelle (Doppelwandler) mit 1000–3 000 VA, 120 V und 230 V. Die robuste externe Montage umfasst eine Stahlgehäuseblende und optionale Hartdraht-Ausgangsklemmen, die für industrielle Anwendungen geeignet sind. Das Online-Konzept bedeutet, dass die Umschaltzeit von externer zu interner Stromversorgung null beträgt. Bei einem Stromausfall wird die Stromversorgung Ihrer kritischen Last durch einen nahtlosen Stromfluss gewährleistet. Der im Rack oder Tower konfigurierbare S4K2UD ist in einem schlanken 2HE-Gehäuse untergebracht und bietet höheren Leistungsfaktor, längere Batterielebensdauer, höhere Zuverlässigkeit und geringere Betriebskosten.

120 VAC Leistung (VA/W)
1000/900, 1500/1350, 2000/1800, 3000/2700
230 VAC Leistung (VA/W)
3000/2700
120 VAC Typische Überbrückungszeit (Minuten, Voll-/Halblast)
1000/1000: 6.7/17.9; 1500/1350: 6.7/18.8; 2000/1800: 4/12.3; 3000/2700: 4/12.6
230 VAC Typische Überbrückungszeit (Minuten, Voll-/Halblast)
3000/2700: 3/11
Frequenz
40/70 Hz; Automatische Erkennung
Eingangsspannungsbereich
60-150 VAC
Bereich der Nennspannung
120 VAC
Anzahl der Phasen
Einphasig
Betriebstemperatur
0 °C bis +40 °C
Bereich der Ausgangsspannung
110/115/120/127 VAC (vom Anwender konfigurierbar) ±3 %

Merkmale

  • cULus, CE, Federal Communications Commission
  • Möglichkeit der Festverdrahtung für dauerhafte Installation
  • Platzsparende geringe Höhe von 2HE Rackmontage oder als freistehender Tower
  • Schwerkrafterkennung, Farb-LCD für einfache Konfiguration und Systemdiagnose
  • SNMP-Netzwerkkommunikation mit optionaler RDU101-Netzwerkkarte
  • Unterdrückung von Eingangs- und Ausgangsrauschen
  • Der Betrieb mit hohem Leistungsfaktor bis 1 bietet die höchste verfügbare Leistung (Watt) für angeschlossene Geräte und ermöglicht besser verbundene Geräte.
  • Externes Protokoll für gehärteten Stahl für industrielle Umgebungen
  • Vom Benutzer im laufenden Betrieb austauschbare Batterie (integriert, dicht, auslaufsicher). Zusatzbatterien für größeren Batteriepuffer
  • Automatischer Neustart Automatischer und manueller Batterietest
  • Integrierte serielle Verbindung für die erweiterte Integration von Bedienservern oder die direkte Anschlussklemmensteuerung der USV
  • Energy Star 2.0 Zertifizierung mit Effizienz in Online- (95 %) und Active-ECO- (98 %) Modi

Dokumentation und Zeichnungen