Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-SDN-C-RED

SolaHD™ Spannungsversorgungs-Redundanz-Module (RED-Module)

Produktbeschreibung

Spannungsversorgungs-Redundanz-Module (RED-Module) unterstützen den redundanten Spannungsversorgungsbetrieb durch die kontinuierliche Überwachung des Zustands der beiden Spannungsversorgungsmodule, die mit einer einzelnen Last verbunden sind. Die RED-Module sind international zertifiziert; für raue industrielle Umgebungen und Ex-Bereiche. Die MOSFET-Bauweise der RED-Module erzeugt weniger Wärme als herkömmliche, diodenbasierte Bauweisen. Die Diagnose-LEDs tragen zum Lastausgleich zwischen den beiden Spannungsversorgungen bei. Diese kombinierten Funktionen sorgen für eine erweiterte Nutzungsdauer der Spannungsversorgungen und Komponenten im selben Gehäuse. Diese kompakten Einheiten können mit den Spannungsversorgungen der Serien SolaHD™ SDN-D, SDN-C und SDN-P eingesetzt werden sowie mit den meisten Spannungsversorgungen, die für den Parallelbetrieb ausgelegt sind.

Produkte

Search
1-4 von 4 Produktergebnissen
:
Frequenz
50/60 Hz
Eingangsspannungsbereich
10,8–30,8 VDC (SELV)
Betriebstemperatur
–20 °C bis +70 °C
Nennausgangsspannung
12–28 VDC
Statusanzeige
Anzeige: (3) zweifarbige LEDs
Montage
DIN TS35/7.5 oder TS35/15

Merkmale

  • cULus, cRUus, CE, ATEX, IECEx, ExEAC, ABS, DNV-GL, RoHS
  • Redundanter Spannungsversorgungsbetrieb mit echter Isolierung
  • Kompakte Bauform spart Platz im Verteiler
  • Umfangreiche Diagnosefunktionen
  • Lastausgleichunterstützung verlängert die Nutzungsdauer der Spannungsversorgung
  • Für Ex-Bereiche geeignet, mit Temperaturklasse T4
  • Einsetzbar mit einem breiten Spektrum an Spannungsversorgungen

Dokumentation und Zeichnungen