Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-sdu-ac-b

SolaHD™ SDU AC – DIN-Tragschienen-USV der Serie B

Produktbeschreibung

Die DIN-USV-Tragschienen der SDU AC-B-Serie kombiniert ein branchenführendes, kompaktes Design mit einem weiten Betriebstemperaturbereich, erweiterter Kommunikation und einzigartigen Installationsoptionen. Die SDU-B-Serie bietet einen wirtschaftlichen Schutz vor schädlichen Impulsen und Spannungsunterbrechungen. Diese Einheiten bieten leicht zu verkabelnde Schraubklemmen für wichtige Geräte mit erforderlicher Batteriepufferung, wie z. B. computergestützte Regelsysteme.

Produkte

Search
1-4 von 4 Produktergebnissen
:
Leistung (VA/W)
SDU 500B(-5): 500/300; SDU 850B(-5): 850/510
Eingangsspannung
SDU 500B/850B: 120 VAC; SDU 500B-5/850B-5: 230 VAC
Typische Überbrückungszeit (Minuten, Volllast)
SDU 500B(-5): 4:20; Edelstahl 850B(-5): 1:30
Hörbarer Schallpegel
< 40 dBA (1 Meter von Oberfläche entfernt)
Frequenz
50 oder 60 Hz
Bereich der Nennspannung
120 oder 230 VAC
Anzahl der Phasen
Einphasig
Betriebstemperatur
0 °C bis +50 °C
Bereich der Ausgangsspannung
120 oder 230 VAC (Simulierte Sinuswelle)
Montage
DIN-Tragschiene TS35/7.5 oder TS35/15 oder Chassismontage

Merkmale

  • cRUus, CE, RoHS-konform, Federal Communications Commission, ODVA-konform
  • Geringes Gewicht und kompakte Industrieabmessungen
  • Kommunikationsanschluss für optionale industrielle Ethernet-Protokolle oder diskrete Kommunikationskarten
  • USB-Kommunikationsanschluss
  • Umfassender Betriebstemperaturbereich und kaltstartfähig
  • Ein-/Aus-Fernbedienbarkeit
  • Ausgang mit simulierter Sinuswelle
  • Software und Kabel für einfache Installation im Lieferumfang
  • Schaltfeld-/Wandmontagehalterungen (optional)

Dokumentation und Zeichnungen