Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0820058001

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058001

113,87 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

TC15-5/2XX-AR-024DC-I-FORM_C-SGL

Betätigung
elektrisch
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Handhilfsbetätigung
rastend
Vorsteuerung
intern
Nenndurchfluss Qn
1500 l/min
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/4
Betriebsdruck min.
2.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung
24 V DC
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
ISO 15217, Form C
Norm elektr. Anschluss
ISO 15217
Schutzart mit Anschluss
IP65
Vorsteuerventilbreite
15 mm, weich dichtend
Leistungsaufnahme DC
2 W
Einschaltdauer
100 %
typ. Einschaltzeit
21 ms
typ. Ausschaltzeit
22 ms
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Gewicht
0.235 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt

Merkmale

  • Excellent ratio of installation space and flow rate
  • Large selection of electrical connections
  • Electrical or pneumatic operated
  • Long service life
  • Adjustable coil with four 90° positions

Dokumentation und Zeichnungen