Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5634000100

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie CD04 5634000100

95,52 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD04-3/2NC-SR-P-G018-G018-S

Betätigung
mechanisch
Nenndurchfluss Qn
900 l/min
Schaltprinzip
3/2
Ausführung
NC/NO
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/8
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Betätigungselement
Stößel
Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart
Schieberventil, überschneidungsfrei
Plattenanschluss
Rohranschluss
Betätigungskraft min.
60 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
65 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
65 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Max. Partikelgröße
50 µm
Typ Druckluftanschluss
Innengewinde
Druckluftanschluss Eingang
G 1/8
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/8
Gewicht
0.23 kg

Merkmale

  • Langlebige Ausführung
  • Montage auf Grundplatte
  • Für extreme Umgebungstemperaturen geeignet
  • Gegen Spannungsschwankungen resistent
  • ATEX-Version lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen