Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412006146

AVENTICS™ Präzisions-Druckregelventil, Serie AS2-RGP-...-E11 R412006146

183,60 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

AS2-RGP-G014-GAN-040-E11

Funktion
Präzisions-Druckregler
Bestandteile
Präzisions-Druckregelventil
Manometer
ohne Manometer
Einbaulage
Beliebig
Reglertyp
Membran-Druckregelventile
Anschluss
G 1/4
Nenndurchfluss Qn
2200 l/min
Druckregelbereich min.
0.2 bar
Druckregelbereich max.
4 bar
Betriebsdruck min.
0.2 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Betätigung
mechanisch
Reglerfunktion
mit Sekundärentlüftung
Reglertyp
verblockbar
Druckversorgung
einseitig
Verschlussart
E11-Schließung, ohne Schlüssel
Eigenluftverbrauch qv max.
2.6 l/min
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Gewicht
0.248 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Frontplatte
Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Gewindebuchse
Zink-Druckguss

Merkmale

  • Diese modulare und vielseitige Serie ermöglicht die Kombination eines großen Bereiches an verschiedenen Funktionen
  • Die kompakten Abmessungen sind platzsparend
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Geringes Gewicht
  • Benutzerfreundliche Ausführung
  • Zuverlässig und sicher durch fest zugeordnete Sicherheitskomponenten
  • Einfacher Montage- und niedriger Wartungsaufwand

Dokumentation und Zeichnungen